Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

USB naar DVI Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200

Productcode: USB2DVIE3

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

Eigenschappen
  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200

  • Inclusief DVI-naar-VGA-adapter en ondersteunt het gebruik van DVI-naar-HDMI-adapters

  • Werkt met desktopcomputers en laptops

  • Geen voedingsadapter nodig, eenvoudige installatie

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE TEDABE
Beschikbaar in
€ 74,99 EUR exc BTW
€ 90,74 inc BTW

ID: USB2DVIE3

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USB2DVIE3 USB DVI Videokaart biedt een perfecte externe oplossing voor het aansluiten van meerdere DVI-beeldschermen met een hoge resolutie (tot 1920x1200) op uw laptop of desktopcomputer via een beschikbare USB 2.0-poort. Deze hoogwaardige USB DVI-adapter is een voordelige oplossing voor systemen die niet beschikken over uitgangen voor meerdere monitoren. Het kan worden gebruikt om uw primaire scherm te kopiëren zodat op beide schermen hetzelfde beeld wordt weergegeven, of om uw bureaublad uit te breiden en zo uw werkruimte te verdubbelen. Deze compacte USB-video-adapter kan worden gebruikt met maximaal vier extra (in totaal vijf) USB2DVIE3 USB-video-adapters en voegt zo snel en gemakkelijk meerdere DVI-aansluitingen toe – zonder daarvoor de behuizing van de computer te hoeven openen om extra videokaarten toe te voegen. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
StarTech.com Voordeel
  • Deze compacte, via USB gevoede adapter biedt de gemakkelijkste manier een extra beeldscherm met hoge resolutie toe te voegen aan uw PC
  • Het volledig externe apparaat biedt een eenvoudige upgrademogelijkheid en bespaart kosten en moeite de interne videokaart in uw systeem te vervangen
  • De mogelijkheid om meerdere adapters (maximaal vijf) tegelijk te gebruiken biedt een beeldschermconfiguratie die op latere uitbreiding is voorbereid
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Toepassingen
  • Voeg een extra beeldscherm toe en breid de weergave van uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
  • Voeg meerdere (maximaal vijf) monitoren/projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik makend van één USB2DVIE3 per beeldscherm
  • Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk, verspreid over meerdere beeldschermen
  • Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm mogelijk maakt
  • Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
  • Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
  • Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen – check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere
  • Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode MCT - T2-285B
Geheugen 32MB DDR SDRAM
Industriestandaarden Voldoet aan USB 2.0
Uitgangssignaal DVI-I (DVI digitaal/analoog)
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
MTBF 200,000 Hours
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk Input
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Een vrije USB 2.0-poort
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 75°C (-14°F to 167°F)
Vochtigheid <85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 52.5 mm [2.1 in]
Gewicht product 108 g [3.8 oz]
Hoogte product 18 mm [0.7 in]
Kabellengte 500 mm [19.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 88 mm [3.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-naar-DVI-adapter
1 - DVI-naar-VGA-adapter
1 - CD met drivers en software
1 - Handleiding
Certificaties
USB 3.0 naar DVI / VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152
USB32DVIPRO

USB 3.0 naar DVI / VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152

Sluit een DVI-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle externe monitoraansluiting met resoluties tot 2048x1152

€ 124,99 exc BTW
€ 151,24 inc BTW

USB naar DVI Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200
USB2DVIPRO2

USB naar DVI Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding

€ 97,99 exc BTW
€ 118,57 inc BTW

USB 3.0 naar HDMI / DVI Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 1920x1080
USB32HDE

USB 3.0 naar HDMI / DVI Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 1920x1080

Sluit een HDMI®-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle (1080p HD) externe monitoraansluiting

€ 103,99 exc BTW
€ 125,83 inc BTW

USB 3.0-naar-DVI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub – 1920x1200
USB32DVIEH

USB 3.0-naar-DVI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub – 1920x1200

Sluit een met DVI uitgerust scherm aan via USB 3.0, zonder de USB 3.0 poort te verliezen

€ 90,99 exc BTW
€ 110,10 inc BTW

USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter
USB32HDDVII

USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter

Sluit een HDMI®- en DVI-I-beeldscherm aan via een USB 3.0-poort voor een externe oplossing voor het aansluiten van meerdere 1080p HD-monitoren

€ 133,99 exc BTW
€ 162,13 inc BTW

1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M
USB2DVIMM6

1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding met behulp van een complete kabeloplossing

€ 141,99 exc BTW
€ 171,81 inc BTW

HDMI®-kabels en HDMI-adapters (2)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

€ 12,99 exc BTW
€ 15,72 inc BTW

DVI-kabels (8)

30 cm DVI-D Dual Link-kabel – M/M
DVIDDMM1

30 cm DVI-D Dual Link-kabel – M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

€ 8,99 exc BTW
€ 10,88 inc BTW

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM3

91 cm DVI-D Dual Link kabel - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW

91 cm DVI-D Dual Link kabel - M/M
DVIDDMM3

91 cm DVI-D Dual Link kabel - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

1,8 m DVI-D Dual Link-kabel - M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM10

3m DVI-D Dual Link Kabel- M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15

4,5 m DVI-D Dual Link kabel - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM20

6 m DVI-D Dual Link kabel - M/M

Levert een snelle en kristalheldere verbinding tussen uw digitale DVI-apparaten

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM25

25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Levert een snelle en kristalheldere verbinding tussen uw digitale DVI-apparaten

€ 46,99 exc BTW
€ 56,86 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.