StarTech.com

USB naar VGA Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

Productcode: USB2VGAE3

  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
  • Werkt met desktopcomputers en laptops
  • Geen netadapter benodigd
  • Kleine vormfactor
  • Eenvoudige installatie
€ 67,99 EUR exc BTW
€ 82,27 EUR inc BTW

Overzicht

Met de USB2VGAE3 USB VGA Externe Videokaart kunt u meerdere VGA-beeldschermen met een hoge resolutie (tot 1920x1200) aansluiten op uw laptop of desktopcomputer via een beschikbare USB 2.0-poort.

Deze hoogwaardige USB VGA-adapter is een voordelige oplossing voor systemen die niet beschikken over uitgangen voor meerdere monitoren. Het kan worden gebruikt om uw primaire scherm te kopiëren zodat op beide schermen hetzelfde beeld wordt weergegeven, of om uw bureaublad uit te breiden en zo uw werkruimte te verdubbelen.

Deze compacte USB-video-adapter kan worden gebruikt met maximaal vier extra (in totaal vijf) USB2VGAE3 USB-video-adapters en voegt zo snel en gemakkelijk meerdere VGA-aansluitingen toe – zonder daarvoor de behuizing van de computer te hoeven openen om extra videokaarten toe te voegen.

Afbeeldingen toepassing

USB2VGAE3 Application Diagram

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Compacte, via USB gevoede adapter biedt de gemakkelijkste manier extra beeldschermen met hoge resolutie toe te voegen aan uw PC
  • Het volledig externe apparaat biedt een eenvoudige upgrademogelijkheid en bespaart kosten en moeite de interne videokaart in uw systeem te vervangen
  • De mogelijkheid om meerdere adapters (maximaal vijf) tegelijk te gebruiken biedt een beeldschermconfiguratie die op latere uitbreiding is voorbereid

Toepassingen

Voeg een extra beeldscherm toe en breid de weergave van uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren

Voeg meerdere (maximaal 5) monitoren / projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik makend van één USB2VGAE3 per beeldscherm

Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen

Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm mogelijk maakt

Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties

Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes

Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen – check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere

Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang USB 2.0
AV-uitgang VGA
Chipsetcode MCT - T2-285A
Geheugen 32MB DDR SDRAM
Industriestandaarden Voldoet aan USB 2.0
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
MTBF 200,000 Hrs
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Een vrije USB 2.0-poort
Not intended for gaming
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Vochtigheid 0 - 95% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 52.5 mm [2.1 in]
Gewicht product 94 g [3.3 oz]
Hoogte product 18 mm [0.7 in]
Kabellengte 500 mm [19.7 in]
Kleur Grijs
Lengte product 88 mm [3.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 247 g [8.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-naar-VGA-adapter
1 - CD met drivers en software
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificaties

Verwante producten

USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter
USB2VGAE2
USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

€ 59,99 exc BTW
€ 72,59 inc BTW
USB 3.0 naar VGA externe videokaartadapter voor meerdere schermen voor Mac en pc – 1920x1200 / 1080p
USB32VGAPRO
USB 3.0 naar VGA externe videokaartadapter voor meerdere schermen voor Mac en pc – 1920x1200 / 1080p

Sluit via USB 3.0 een VGA-monitor of -projector aan, voor een externe oplossing met meerdere schermen met resoluties van maximaal 1920x1200

€ 103,99 exc BTW
€ 125,83 inc BTW
USB naar VGA Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200
USB2VGAPRO2
USB naar VGA Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200

Sluit een VGA-beeldscherm aan voor een USB desktopuitbreidingsoplossing met meerdere monitors

€ 94,99 exc BTW
€ 114,94 inc BTW
Slanke USB 3.0 naar VGA externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES
Slanke USB 3.0 naar VGA externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200 / 1080p

Sluit via deze slanke USB 3.0-adapter een VGA-scherm aan voor een ideale oplossing met meerdere schermen voor uw Ultrabook® of laptop

€ 73,99 exc BTW
€ 89,53 inc BTW
USB 3.0 naar VGA video adapter met automatische on-board driver installatie  - 1920 x1200
USB32VGAV
USB 3.0 naar VGA video adapter met automatische on-board driver installatie - 1920 x1200

Voeg een tweede VGA-scherm toe aan uw USB 3.0 pc, en installeer de stuurprogramma's zonder een cd of internetverbinding

€ 64,99 exc BTW
€ 78,64 inc BTW
USB 3.0-naar-VGA externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200
USB32VGAEH
USB 3.0-naar-VGA externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200

Sluit een VGA-scherm aan via USB 3.0, terwijl de USB 3.0-poort beschikbaar blijft

€ 83,99 exc BTW
€ 101,63 inc BTW

Accessoires