Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Slanke USB 3.0 naar HDMI externe videokaartadapter voor meerdere schermen – 1920x1200 / 1080p

Productcode: USB32HDES

Sluit via deze slanke USB 3.0-adapter een HDMI-scherm aan voor een ideale oplossing met meerdere schermen voor uw Ultrabook® of laptop

Eigenschappen
  • Slank, lichtgewicht design

  • Ultradraagbaar

  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)

Meer functies . . .
  • Ondersteunt high-definition videoresoluties tot 1920x1200/1080p

  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig

  • Ondersteunt gespiegelde, uitgebreide of primaire schermconfiguraties

  • Ondersteunt schermrotatie

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE TEDABE
Beschikbaar in
€ 83,99 EUR exc BTW
€ 101,63 inc BTW

ID: USB32HDES

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USB32HDES slanke USB 3.0-naar-HDMI-adapter verandert een USB 3.0 poort in een HDMI-uitgang met 1920x1200/1080p video-ondersteuning. De adapter minimaliseert kabelwarboel dankzij het slanke design dat uitstekend past bij uw videokabel - een ideale ruimtebesparende oplossing voor toepassingen met meerdere schermen op Ultrabook™-, laptop- of desktopcomputers.

Deze USB-naar-HDMI-adapter werkt als een externe grafische kaart en is een handige manier om meerdere schermen aan een USB 3.0-desktop of -laptop toe te voegen (optimale prestatie bij USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0).

Om onderweg ruimte te besparen, is deze ultradraagbare USB-naar-HDMI-adapter licht en compact, waardoor hij gemakkelijk in een laptopdraagtas past.

De adapter maakt optimaal gebruik van de SuperSpeed USB 3.0 interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) en stuurt daardoor prachtige, high-definition inhoud naar uw HDMI-scherm/-projector. De adapter kan worden gebruikt om uw primaire desktop te spiegelen, waarbij hetzelfde beeld op elk scherm wordt getoond, of om uw desktop uit te breiden ter verdubbeling van uw werkruimte en uw productiviteit te verhogen.

De USB32HDES wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Drie schermen aangesloten op één computer met twee USB-adapters

Aanbevolen systeemvereisten:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
USB 3.0 poort (neerwaarts compatibel met USB 2.0)

StarTech.com Voordeel
  • Minimaliseert kabelwarboel dankzij het slanke design dat uitstekend past bij uw videokabel
  • Geniet van een vloeiende high-definition video-inhoud dankzij een USB 3.0-verbinding met hoge bandbreedte
  • Ideaal voor onderweg dankzij een ultradraagbaar compact en lichtgewicht design
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Toepassingen
  • Voeg een tweede HDMI-scherm met volledige HD-capaciteit toe
  • Bekijk grote of meerdere spreadsheets op verschillende schermen
  • Gebruik de adapter om uw PC op uw HDMI-projector of -scherm aan te sluiten om familiefoto's en films te bekijken
  • Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
  • Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
  • Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit - controleer uw e-mails op het ene scherm en surf op het internet op het andere scherm
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Chipsetcode MCT - T5-302
Geheugen 16MB DDRII SDRAM
Uitgangssignaal HDMI
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Audiospecificaties 2-kanaals stereo (48Khz)
Maximale digitale resoluties 1920x1200/1080p
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit maximaal vijf USB32HDES adapters op één pc aan - Zie handleiding voor systeemeisen
Systeem- en kabelvereisten CPU: i3 dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB of hoger

Volledige HD-video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid <85% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25 mm [1 in]
Gewicht product 23.5 g [0.8 oz]
Hoogte product 12 mm [0.5 in]
Kabellengte 62 mm [2.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 190 mm [7.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 150 g [5.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Slanke USB 3.0 videoadapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Certificaties
USB 3.0-naar-HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter voor Mac & pc – DisplayLink gecertificeerd – HD 1080p
USB32HDPRO

USB 3.0-naar-HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter voor Mac & pc – DisplayLink gecertificeerd – HD 1080p

Sluit een extra HDMI-scherm aan op uw Mac® of pc met USB 3.0 technologie dat geschikt is voor het afspelen van video met 1080p

€ 97,99 exc BTW
€ 118,57 inc BTW

USB 3.0 naar 4K HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter – DisplayLink gecertificeerd – Ultra HD 4K
USB32HD4K

USB 3.0 naar 4K HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter – DisplayLink gecertificeerd – Ultra HD 4K

Sluit een extra HDMI-scherm aan op uw pc met USB 3.0 technologie die geschikt is voor het afspelen in 4K

€ 126,99 exc BTW
€ 153,66 inc BTW

USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter
USB32HDDVII

USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter

Sluit een HDMI®- en DVI-I-beeldscherm aan via een USB 3.0-poort voor een externe oplossing voor het aansluiten van meerdere 1080p HD-monitoren

€ 133,99 exc BTW
€ 162,13 inc BTW

USB 3.0-naar-HDMI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200 / 1080p
USB32HDEH

USB 3.0-naar-HDMI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200 / 1080p

Sluit een HDMI-scherm aan via USB 3.0, terwijl de USB 3.0-poort beschikbaar blijft

€ 90,99 exc BTW
€ 110,10 inc BTW

USB 3.0 naar HDMI / DVI Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 1920x1080
USB32HDE

USB 3.0 naar HDMI / DVI Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 1920x1080

Sluit een HDMI®-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle (1080p HD) externe monitoraansluiting

€ 103,99 exc BTW
€ 125,83 inc BTW

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

€ 12,99 exc BTW
€ 15,72 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.