StarTech.com
Toekomstig

Draadloze HDMI zender en ontvanger set - 200 m - 1080p

HDMI® over wireless extender | LPCM 5.1/7.1 Audio ondersteuning | lage latentie

Productcode: ST121WHDLR

  • Verleng draadloos HDMI tot een afstand van 200 m
  • Elimineer kabelwarboel en installatiekosten zonder de beeldkwaliteit te moeten opofferen
  • Comfortabele alles-in-1 oplossing inclusief draadloze zender en ontvanger
Bekijk meer
  • Ervaar en geniet van Full HD met ondersteuning van resoluties tot 1920x1080 (1080p)
  • Probleemloze installatie zonder software of stuurprogramma's
€ 545,99 EUR exc BTW
€ 660,65 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Draadloos
Op elkaar aansluitbaar Nee
Poorten 1
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Frequentie 5GHz
Max. afstand 200 m / 660 ft
Maximale digitale resoluties 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p)
Ondersteunde resoluties Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p

Standard: VGA (640X480), SVGA (800X600), XGA (1024X768), SXGA (1280X1024)
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) Input
Connectoren lokale eenheid 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) Output
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Video link
2 - Netwerk link
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid 25%-60%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 64 mm [2.5 in]
Gewicht product 236 g [8.3 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11 cm [4.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 26 cm [10.2 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI over Wireless zender
1 - HDMI over Wireless ontvanger
1 - 1 m IR Blaster
1 - 1 m IR ontvanger
1 - 1,5 m HDMI kabel
2 - universele voedingsadapters (N-A / EU / GB)
2 - Bevestigingsmateriaal
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

HDMI over wireless extender tot 50 m - draadloze HDMI video verlenger - 1080p
ST121WHD2
HDMI over wireless extender tot 50 m - draadloze HDMI video verlenger - 1080p

Verleng uw HDMI-signaal tot 50 m, met het extra voordeel van IR-verlenging om uw videobron op afstand te bedienen

€ 489,99 exc BTW
€ 592,89 inc BTW

Accessoires