StarTech.com

6-32 schroef, 5/16" (7,9 mm) lang - metalen computerkast duimschroef - zwart - 50 stuks

Voeg duimschroeven van het type 6-32 toe aan een computerbehuizing voor gemakkelijke toegang zonder gereedschap

Productcode: SCREWTHUMB

€ 12,99 EUR exc BTW
€ 15,72 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Kopvorm Knurled Thumb / Phillips
Type schroefdraad #6-32 x 5/16in
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 123 g [4.3 oz]
Lengte product 8 mm [0.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 125 g [4.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 50 - duimschroef

Certificaties