StarTech.com

32mm Doorsnede Zelfklevende Rubberen Voetjes voor PC Behuizingen - 4 stuks

Voorkom wegglijden en verbeter de ventilatie rondom een computerbehuizing met antislip rubberen voetjes

Productcode: RUBBERFEET

  • Gemaakt van een antislip rubberverbinding
  • Zelfklevende bovenzijde
€ 1,99 EUR exc BTW
€ 2,41 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 32 mm [1.3 in]
Gewicht product 20 g [0.7 oz]
Hoogte product 0.7 cm [0.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 32 mm [1.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 4
Verzendgewicht (verpakt) 22 g [0.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 4 - Rubberen voetjes voor pc-behuizing

Certificaties