StarTech.com

Laptop kabelslot - gekrulde kabel - 3 combinatie cijferslot

Anti diefstal veiligheidskabel | 1,8 m kabel | staal

Productcode: LTLOCK3DCOIL

  • Bescherm uw laptop of ander apparaat tegen diefstal met dit kabelslot, met een 3-cijferige combinatie die kan worden gereset
  • Draagbaar, zelfoprollend kabelslot kan tot 1,8 m worden uitgerekt en rolt weer op tot slechts 266 mm
  • Compatibel met laptops, docks, schermen, projectoren of andere computerapparatuur met een Kensington® sleufslot (K-sleuf)
Bekijk meer
  • Tegen manipulatie beveiligde stalen kabel met vinylcoating (3,2 mm diameter)
  • Sterke en duurzame slotkop
€ 35,99 EUR exc BTW
€ 43,55 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 mm [0.5 in]
Gewicht product 79 g [2.8 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Lengte product 0 m [0.1 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 91 g [3.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Laptop Combination Lock
1 - Hook-and-Loop Strap
1 - Quick-Start Guide

Certificaties