StarTech.com

RAID-adapter voor twee SATA harde schijven - Interne SATA-connector naar dubbele SATA HDD RAID-controllerkaart

Sluit twee SATA harde schijven aan op één interne SATA-verbinding, en maak een RAID-array voor snellere prestaties en veilige dataredundantie

Productcode: S322SAT3R

  • Voeg RAID-ondersteuning voor twee schijven toe aan één interne SATA-connector
  • Hardware RAID ondersteunt RAID 0 / RAID 1 / BIG / JBOD
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
Bekijk meer
  • ruimtebesparend design, wordt direct op uw schijf gemonteerd
  • Geen software of drivers nodig
  • Inclusief 2 SATA-kabels voor probleemloze installatie
€ 41,99 EUR exc BTW
€ 50,81 EUR inc BTW

Overzicht

Met de S322SAT3R in de interne schijf gemonteerde SATA RAID-adapter kunt u twee SATA harde schijven aansluiten op één SATA-connector op uw moederbord, en zo een hardware RAID array bouwen.

Deze veelzijdige RAID-adapter heeft een ingebouwde hardware RAID-controller die JBOD, BIG, RAID 0, en RAID 1 ondersteunt, voor meer schijfcapaciteit, veilige dataredundantie of verbeterde systeem prestaties.

Met de twee bijgevoegde SATA-kabels hebt u alles dat u nodig heeft voor een probleemloze installatie. Deze plug & play HDD-adapter is gemakkelijk te installeren en wordt direct op uw schijf gemonteerd zonder extra bevestigingsmaterialen of software-installatie.

Om de prestatie te maximaliseren en de volledige snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD RAID-controller SATA III voor datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een geschikte controller.

De S322SAT3R wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Vergroot uw schijfcapaciteit, beveilig de dataredundantie of verbeter de systeemprestatie met ondersteuning van RAID 0 / RAID 1 / BIG / JBOD
  • Probleemloze installatie met op de schijf gemonteerde controller, inclusief SATA-kabel en zonder dat software of besturingsprogramma's vereist zijn
  • Maximaliseer de prestatie met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een SATA III HDD en controller

Toepassingen

Voeg dataredundantie toe aan uw computer met een gespiegelde (RAID 1) RAID array

Verhoog de capaciteit van uw computersysteem door toevoeging van een extra HDD in een RAID array (BIG) met dezelfde enkelvoudige SATA-connector als uw bestaande schijf

Vergroot de systeemprestatie door interne toevoeging van een RAID 0 array voor twee schijven aan één SATA-connector

Voeg extra harde schijven toe aan een computer met een beperkt aantal SATA-connectors

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Chipsetcode JMicron - JMS562
Interface SATA
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Prestaties
Algemene specificaties Voor de JBOD-modus moet uw SATA-controller Port Multiplier ondersteunen
Hot-swappable Nee
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
Ondersteunde RAID-niveaus BIG (span of lineair)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
Port-multiplier Ja
RAID Ja
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Schijfaansluitingen 2 - SATA (7-polig, data) Stekker
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C - 50°C (41°C to 122°C)
Opslagtemperatuur -25°C - 70°C (-13°C to 158°C)
Vochtigheid Actief 20% tot 80%
Niet-actief 15% tot 90%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 26 mm [1 in]
Gewicht product 11.8 g [0.4 oz]
Hoogte product 23 mm [0.9 in]
Lengte product 75 mm [3 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 120 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - interne schijf gemonteerde, RAID-adapter - 2 SATA harde schijven
2 - SATA-kabel (50 cm)
1 - LP4-naar-SATA-voedingsadapter
1 - Handleiding
Poorten 2

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter
25SAT22MSAT
Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter

Bouw een RAID array met twee mSATA SSD's die in één 2,5 inch SATA bay kunnen worden geïnstalleerd

€ 63,99 exc BTW
€ 77,43 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Note: Not all StarTech.com devices support each of the RAID modes described below. For more information on the RAID modes that your device supports, refer to the manual or the StarTech.com product page.

Redundant Array of Independent Disks (RAID) is a virtual disk technology that combines multiple physical drives into one unit. RAID can create redundancy, improve performance, or do both.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, it should be backed up to another physical drive or logical set of drives.

The following are terms that are normally used in connection with RAID:

  • Striping: data is split between multiple disks.
  • Mirroring: data is mirrored between multiple disks.
  • Parity: also referred to as a checksum. Parity is a calculated value used to mathematically rebuild data.

Different RAID levels exist for different application requirements.

Refer to the following table for the list of RAID modes offered by some StarTech.com products:

RAID mode Description Operation Advantages Disadvantages Recovery
RAID 0 Striped disks Data is split evenly between two or more disks. Large size and the fastest speed. No redundancy. If one or more drives fails, this results in array failure.
RAID 1 Mirrored disks Two or more drives have identical data on them. A single drive failure will not result in data loss. Speed and size is limited by the slowest and smallest disk. Only one drive is needed for recovery.
RAID 3 Striped set with dedicated parity Data is split evenly between two or more disks, plus a dedicated drive for parity storage. High speeds for sequential read/write operations. Poor performance for multiple simultaneous instructions. A single drive failure will rebuild.
RAID 5 Striped disks with distributed parity Data is split evenly between three or more disks. Parity is split between disks. Large size, fast speed, and redundancy. The total array size is reduced by parity. A single drive failure will rebuild.
RAID 10 1+0; Striped set of Mirrored Subset Four or more drives are made into two mirrors that are striped. Larger size and higher speed than RAID-1, and more redundancy than RAID-0. No parity. Only one drive in a mirrored set can fail.
JBOD Just a Bunch Of Disks Any number of drives are accessed independently by the operating system. Software RAID modes can be used. Hardware RAID may have better performance. N/A
Big Spanning or Concatenation Data is written on one drive until it is full, and then the next drive(s) until it or they are full. Creates a very large and simple array.

No redundancy.

N/A
Clone RAID 1 + Spare

Two drives have identical data, plus one drive is used for rebuilding in case of a primary array failure.

Seamless operation when one drive fails in a RAID-1 array. Spare drive is not accessible to the user. Only one drive is needed for recovery.

 

Troubleshooting

In order to rebuild a RAID array, you need to replace a physical drive with an identical drive on the same RAID controller. Although standard RAID levels are generally agreed upon throughout the industry, the implementation varies between manufacturers. RAID arrays are typically not accessible when they are moved to another controller, and data may be unrecoverable if the drives are out of order or have been formatted or accessed by another RAID controller.

If a RAID controller has failed, you should get the exact same model of RAID controller.  

Note: If a drive or drives were damaged, it is possible that the RAID array may be permanently unrecoverable.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, you should back up the data on another physical drive or logical set of drives.

Rebuild a RAID array

With the following RAID modes, recovery is possible using the same StarTech.com product. Refer to the following table for the appropriate method to use to recover your RAID array.

RAID mode Max # of failed drives Procedure
RAID 1 Only one drive is needed for recovery.
  1. Determine which drive is operational by using the RAID management utility (if available) or test each drive individually on a different hard drive controller (for example, a hard drive docking station or SATA controller).

  2. Replace the failed drive with an identical hard drive.

The array will rebuild and is accessible during the rebuilding process.

RAID 3 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 5 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 10 Only one drive in a mirrored set can fail.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.