StarTech.com

2,5 inch USB 3.0 SATA harde-schijfbehuizing voor SAT2510U3REM

Verander een 2,5 inch SATA HDD/SSD in een externe USB 3.0 drive én vervang of voeg een verwijderbare behuizing voor de SAT2510U3REM toe

Productcode: SAT2510U3S

  • Extra 2,5 inch harde-schijfbehuizing voor SAT2510U3REM mobile rack
  • SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0
Bekijk meer
  • Duurzame aluminium constructie voor de schijfbehuizing
  • Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
€ 56,99 EUR exc BTW
€ 68,96 EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen
Van een partner

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

De SAT2510US 2,5 inch harde-schijfbehuizing voor SAT2510U3REM is een reserve SATA-drivebehuizing geschikt voor het SAT2510U3REM verwijderbare harde-schijf-back-upsysteem/mobile rack, waardoor het verwijderen/verwisselen van drives wordt vereenvoudigd, en is ook neerwaarts compatibel met het USB 2.0 model, SAT2510U2REM.

Deze 2,5 inch SATA-behuizing maakt native SATA-connectiviteit mogelijk (komt overeen met SATA 6 Gbps) bij intern gebruik in het SAT2510U3REM back-upsysteem, maar biedt ook SuperSpeed USB 3.0 connectiviteit (met een databandbreedte tot 5 Gbps) bij extern gebruik.

StarTech.com Voordeel

  • Bedoeld als extra behuizing voor SAT2510U3REM voor omschakeling tussen meerdere drives
  • Maakt extern verbinding via USB 3.0, met een databandbreedte van 5 Gbps voor snelle toegang tot opgeslagen gegevens
  • Beschermt drives als deze zich buiten de SAT2510U3REM bay bevinden

Toepassingen

Gebruik meerdere harde schijven met dezelfde SAT2510U3REM installatie voor het archiveren of verwisselen van back-ups

Professionals die met zeer grote bestanden werken en deze van de ene computer/locatie naar de andere moeten verplaatsen

Zakelijke professionals die ook onderweg rechtstreeks toegang nodig hebben tot al hun gegevens

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Chipsetcode ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456
Interface SATA
USB 3.0
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Prestaties
MTBF 100,000 Hrs
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Stekker
1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - AAN/activiteit (groen)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 79.1 mm [3.1 in]
Gewicht product 122 g [4.3 oz]
Hoogte product 15.9 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 132.8 mm [5.2 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 2,5 inch SATA-behuizing voor SAT2510U3REM
1 - USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel
1 - Set schroeven

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing
SAT2510BU32
2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

Maak van een 2,5 inch SATA-schijf een externe harde schijf met SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe gaat u te werk

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a hard drive rack, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • SATA and SAS cables
  • Hard drives
  • Hard drive rack

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive rack in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive rack in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive rack, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter.  Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, it needs to be formatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter assigned to it, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.