Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2,5 inch Beveiligde Harde Schijf Behuizing - Draagbare Externe Behuizing SATA naar USB 3.0

Productcode: S2510BU3PW

Maak van een 2,5 inch SATA harde schijf of solid state drive een versleuteld extern opslagmedium met wachtwoordbeveiliging via keypad

Eigenschappen
  • Real-time 256-bit AES hardware-encryptie

  • Ingebouwde touchpad

  • SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

Meer functies . . .
  • Snelle 32-bits controller met ARM-chip

  • Geschikt voor 2,5 inch SATA-schijven met een hoogte van 9,5 mm of minder

  • Temperatuurmelding op de meeste harde schijven / solid state drives

  • Gebruikstijd wordt bijgehouden wanneer aangesloten op een computer

  • Geen software of drivers nodig

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 100,99 EUR exc BTW
€ 122,20 inc BTW

ID: S2510BU3PW

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De S2510BU3PW USB 3.0 Schijfbehuizing is voorzien van touchpadbeveiliging, zodat u vrijwel elke 2,5 inch SATA harde schijf of solid state drive kunt gebruiken als AES-versleutelde externe harde schijf. De behuizing ondersteunt harde schijven met hoge capaciteit (getest met 1 TB), voor een maximale uitbreiding van de opslagcapaciteit en backup-mogelijkheden van het systeem.

Met behulp van een Advanced Encryption Standard algoritme (256-bit AES) worden alle gegevens op de in de behuizing geïnstalleerde harde schijven veilig beschermd tegen ongeautoriseerde gebruikers. Encryptie wordt volledig hardware-matig uitgevoerd in real-time, wat zorgt voor maximale prestaties zonder de noodzaak van ingewikkelde software-installatie. De toegang tot de versleutelde inhoud wordt toegestaan via het ingebouwde touchpad, zodat elk systeem met ondersteuning voor USB-opslagmedia kan worden gebruikt voor toegang tot de gegevens.

De S2510BU3PW wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Real-time 256-bit AES hardware-encryptie is veilig, snel en platformonafhankelijk, en er is geen installatie van software of drivers voor nodig
  • De toegang tot de versleutelde gegevens wordt geregeld via een ingebouwd touchpad, waardoor de behuizing werkt op vrijwel elk hardwareplatform met ondersteuning voor USB-opslag
  • SuperSpeed USB 3.0 zorgt voor snellere overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s, maar blijft achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • Privé- en/of zakelijke gebruikers die beveiligde back-ups van vertrouwelijke (bijv. financiële) documenten moeten kunnen bewaren
  • Zakelijke reizigers die belangrijke documenten veilig moeten kunnen bewaren op een lokaal station wanneer niet afwezig op kantoor
  • Mobiele gebruikers die er zeker van willen zijn dat hun vertrouwelijke bestanden privé blijven
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Fujitsu - MB86C311
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
Algemene specificaties 256 bit AES hardwareversleuteling
Hot-swappable Nee
Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Het is aan te bevelen dat de behuizing dienst doet als backup voor belangrijke bestanden en niet als extra opslagruimte (tenzij er ook regelmatig een backup van wordt gemaakt), daar verloren wachtwoorden of harwaredefecten (SATA-schijf of behuizing) ertoe zullen leiden dat de opgeslagen gegevens verloren gaan.
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB 3.0- of 2.0-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - OLED readout display
Voeding
Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Ingangsspanning 5 DC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1 A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid > 70% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 77 mm [3 in]
Gewicht product 94 g [3.3 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 123 mm [4.8 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 310 g [10.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2,5 inch SATA-behuizing
1 - USB 3.0-kabel
1 - USB-naar-DC-voedingskabel
1 - Mini-schroevendraaier en set schroeven
1 - Draagtas
1 - Reinigingsdoekje
1 - Handleiding
Certificaties
2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing
SAT2510BU32

2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

Maak van een 2,5 inch SATA-schijf een externe harde schijf met SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW

USB 3.0-kabels (2)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar Micro B

Sluit een USB 3.0 Micro USB externe harde schijf aan op uw computer

€ 8,99 exc BTW
€ 10,88 inc BTW

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M
USB3SAUB3BK

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M

Sluit een USB 3.0 Micro USB externe harde schijf aan op uw computer

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW

USB 3.0-kaarten (2)

2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S254F

2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg twee USB 3.0-poorten toe via de ExpressCard-slot van uw laptop

€ 59,99 exc BTW
€ 72,59 inc BTW

2-poorts ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S22

2-poorts ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg 2 USB 3.0-poorten toe aan uw laptop via een ExpressCard-slot

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.