StarTech.com

2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

Productcode: S2510BPU33

  • Voldoet aan USB Attached SCSI Protocol (UASP) transportspecificaties
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Installatie zonder gereedschap
Bekijk meer
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
  • Compatibel met USB-revisie 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • LED-indicator voor voeding / activiteit
  • Plug-and-play en hot-swappable
€ 27,99 EUR exc BTW
€ 33,87 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Chipsetcode ASMedia - ASM1053
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
RAID Nee
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Vochtigheid Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV
Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 88 mm [3.5 in]
Gewicht product 72 g [2.5 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.2 cm [5.2 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 190 g [6.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2,5 inch USB 3.0-naar-SATA III HDD-behuizing
1 - HDD Pad
1 - 45 cm USB 3.0-kabel
1 - Producthandleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven
SATDOCKU3S
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven

Snelle hot-swappable toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven, aangesloten via USB 3.0

€ 56,99 exc BTW
€ 68,96 inc BTW

Accessoires