StarTech.com

USB 3.0 dubbele 3,5 inch SATA III harde schijf RAID-behuizing met USB-hub met snelladen & UASP

Sluit twee 3,5 inch SATA III harde schijven aan op uw computer via USB 3.0 met UASP in een RAID array, en laad USB-apparaten op en sluit deze aan via de geïntegreerde 2-poorts USB 3.0 hub voor snel opladen

Productcode: S352BU33HR

  • Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP (5 Gbps) voor optimale prestaties
  • Geïntegreerde 2-poorts USB 3.0 hub met snellaadcapaciteit
  • Hardware RAID ondersteunt RAID 0 / RAID 1 / BIG / JBOD
Bekijk meer
  • Ondersteunt SATA revisie I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Ondersteunt USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
€ 137,99 EUR exc BTW
€ 166,97 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal interne 3,5 inch bays 2
Aantal stations 2
Bus type USB 3.0
Chipsetcode JMicron - JMS562
ASMedia – ASM1074
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 3.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 80 mm
Prestaties
Hot-swappable Nee
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Ondersteunde RAID-niveaus BIG (span of lineair)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
RAID Ja
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Type connector(en) 1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding-LED
1 - HDD 1 activiteit
1 - HDD 2 activiteit
1 - RAID LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 4 A
Vermogensopname 48
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20%RV~80%RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 11.6 cm [4.5 in]
Gewicht product 741 g [26.2 oz]
Hoogte product 9.5 cm [3.7 in]
Lengte product 18.2 cm [7.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 17.9 cm [7 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 13.9 cm [5.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.4 kg [3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0-harde-schijfbehuizing
1 - USB 3.0-kabel
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 / eSATA trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP – SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays
S352BU33RER
USB 3.0 / eSATA trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP – SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays

Sluit twee hot-swappable 3,5 inch SATA III harde schijven extern aan op uw computer via USB 3.0 met UASP of eSATA

€ 166,99 exc BTW
€ 202,06 inc BTW
USB 3.0/eSATA dubbele 3,5
S3520BU33ER
USB 3.0/eSATA dubbele 3,5" SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart

Maak een externe dubbele 3,5 inch HDD SATA RAID array, aangesloten via USB 3.0 met UASP of eSATA

€ 128,99 exc BTW
€ 156,08 inc BTW
Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator
S252SMTB3
Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator

Voeg twee 2,5 inch SATA HDD's van maximaal 15 mm hoogte via Thunderbolt toe aan uw Mac® of PC met een goed geventileerde opslagoplossing, waardoor uw drives koel blijven

€ 386,99 exc BTW
€ 468,26 inc BTW
USB 3.0 / eSATA 4-bay 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met  HDD-ventilator & UASP – SATA 6 Gbps
S3540BU33E
USB 3.0 / eSATA 4-bay 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met HDD-ventilator & UASP – SATA 6 Gbps

Sluit vier 3,5 inch SATA III harde schijven extern aan op uw computer via USB 3.0 met UASP of eSATA

€ 257,99 exc BTW
€ 312,17 inc BTW
4-bay Thunderbolt 2 harde-schijfbehuizing – met RAID
S354SMTB2R
4-bay Thunderbolt 2 harde-schijfbehuizing – met RAID

Wilt u ook graag meer bandbreedte? Hier is uw oplossing:
Harde-schijfbehuizing met vier bays en hoge capaciteit voor bliksemsnelle prestaties.

€ 634,99 exc BTW
€ 768,34 inc BTW

Accessoires