StarTech.com

Schijf behuizing voor 2.5" SATA SSD /HDD - USB 3.1 (10Gbps) - USB-A, USB-C

Krijg toegang tot data die opgeslagen zijn op uw 2,5 inch SATA SSD/HDD, met ondersteuning voor high capacity schijven tot 15 mm

Productcode: S251BU31315

  • Verander een 2,5 inch schijf in snelle USB 3.1 externe opslag voor uw met USB-C uitgevoerde tablet of laptop
  • Ondersteunt 5 mm - 15 mm schijfhoogte
  • Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
Bekijk meer
  • Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
  • Slanke, duurzame aluminiumbehuizing
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
  • UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
€ 42,99 EUR exc BTW
€ 52,02 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode ASMedia - ASM1351
Interface USB 3.1 Gen 2
Schijfgrootte 2.5in
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
4Kn Support Ja
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 tpm
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV
Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 75 mm [3 in]
Gewicht product 105 g [3.7 oz]
Hoogte product 2.1 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Max. schijfhoogte 15 mm [0.6 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 17.8 cm [7 in]
Package Width 13.3 cm [5.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 250 g [8.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - schijfbehuizing
1 - USB-C naar Micro-B-kabel
1 - USB-A naar Micro-B-kabel
1 - Schroevendraaier
5 - schroeven voor schijfmontage
3 - schroeven voor behuizing
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven

Sluit een 2,5 inch SATA SSD/HDD aan op uw computer via deze USB 3.1 Gen 2 ultramobiele kabel

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) 2.5
S251BU31C3CB
USB 3.1 (10Gbps) 2.5" SATA SSD/HDD behuizing met geïntegreerde USB-C kabel

Maak een snelle en draagbare dataopslag oplossing voor uw USB Type-C laptop

€ 50,99 exc BTW
€ 61,70 inc BTW
USB 3.1 (10Gps) adapter kabel voor 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10Gps) adapter kabel voor 2,5" SATA schijven - met USB-C

Krijg supersnel toegang tot data door een 2,5 inch SATA SSD/HDD op de USB-C poort van uw computer aan te sluiten

€ 31,99 exc BTW
€ 38,71 inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Benut de hogere snelheid van USB 3.1 Gen 2 in een lichte en draagbare opslagoplossing

€ 36,99 exc BTW
€ 44,76 inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Bereid u voor op ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 dataopslag met uw 2,5 inch SSD of HDD

€ 43,99 exc BTW
€ 53,23 inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven

De high-speed, high-capacity opslagoplossing waarop u hebt zitten wachten – met USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 exc BTW
€ 89,53 inc BTW
USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5
SDOCK2U313
USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5" SATA SSD/HDD

Dock twee van uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijven via krachtige USB 3.1 Gen 2 met UASP

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5
SDOCKU313
USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5" SATA SSD/HDD schijf

Dock uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijf via krachtige USB 3.1 Gen 3.1 met UASP

€ 76,99 exc BTW
€ 93,16 inc BTW
Versleutelde SATA III behuizing voor 2,5 inch harde schijf - USB 3.0
S2510BU33PW
Versleutelde SATA III behuizing voor 2,5 inch harde schijf - USB 3.0

Verander een 6 Gbps HDD of SDD schijf in een veilige externe opslag, met wachtwoordbeveiliging via een touchpad

€ 116,99 exc BTW
€ 141,56 inc BTW
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S2510BPU33
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing
SAT2510BU32
2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

Maak van een 2,5 inch SATA-schijf een externe harde schijf met SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
2-bay 2,5 inch harde-schijfbehuizing - USB 3.0 naar SATA III 6 Gbps met RAID
S252BU33R
2-bay 2,5 inch harde-schijfbehuizing - USB 3.0 naar SATA III 6 Gbps met RAID

Eén krachtige opslagoplossing ter ondersteuning van twee SSDs of HDDs

€ 99,99 exc BTW
€ 120,99 inc BTW
Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator
S252SMTB3
Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator

Voeg twee 2,5 inch SATA HDD's van maximaal 15 mm hoogte via Thunderbolt toe aan uw Mac® of PC met een goed geventileerde opslagoplossing, waardoor uw drives koel blijven

€ 386,99 exc BTW
€ 468,26 inc BTW
USB 3.0 universele 2,5 inch SATA III of IDE HDD-behuizing met UASP - Draagbare externe SSD / HDD
UNI251BMU33
USB 3.0 universele 2,5 inch SATA III of IDE HDD-behuizing met UASP - Draagbare externe SSD / HDD

Verander een 2,5 inch SATA III of IDE HDD / SSD in een externe harde schijf die u via USB 3.0 met UASP op uw computer kunt aansluiten

€ 37,99 exc BTW
€ 45,97 inc BTW
2,5 inch USB 3.0 SATA-harde-schijfbehuizing met UASP voor compacte 7 mm SATA III SSD/HDD
S2510BPU337
2,5 inch USB 3.0 SATA-harde-schijfbehuizing met UASP voor compacte 7 mm SATA III SSD/HDD

Verander een 7 mm hoge 2,5 inch SATA III SSD/HDD in een USB 3.0 externe schijf met UASP-ondersteuning

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW

Accessoires