Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Productcode: S251BMU313

Bereid u voor op ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 dataopslag met uw 2,5 inch SSD of HDD

Eigenschappen
  • Creëer een ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) opslagoplossing voor één 2,5 inch SSD- of HDD-schijf

  • Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)

  • Compact, draagbaar design met robuuste aluminium behuizing

Meer functies . . .
  • UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties

  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort

  • USB A-naar-Micro B-kabel voor gemakkelijke compatibiliteit

  • Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.x

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

BECH DISCBE CPBE
INGBE TEDABE
Beschikbaar in
€ 43,99 EUR exc BTW
€ 53,23 inc BTW

ID: S251BMU313

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Open nu uw data supersnel met de superieure prestatie van USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). Deze 1-schijfbehuizing biedt u een krachtige externe opslagoplossing.

Foto van StarTech.com USB 3.1 Gen 2 aluminium behuizing (S251BMU313) op laptoptas, waaruit blijkt hoe mobiel hij is

Ultrasnelle, ultramobiele dataopslag

Deze behuizing verandert uw 2,5 inch SATA solid-state drive of harde schijf in een ultrasnelle, ultramobiele dataopslag. Dankzij het lichte, compacte design kan hij gemakkelijk in een laptop- of draagtas worden opgeborgen. Ontworpen met een duurzame en slanke behuizing van geborsteld aluminium, is hij bij uitstek geschikt voor het beveiligen van uw data waar u ook heen gaat.

Benut de snelheid van USB 3.1 Gen 2

Tabel met USB-bestandstransmissiesnelheden toont dat USB 3.1 Gen 2 met 10 Gbps twee keer zo snel is als USB 3.0 met 5 Gbps

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.

Direct gevoed vanaf de USB-poort

De behuizing kan eenvoudig worden aangesloten op een hostcomputer via USB 3.1 Gen 2, zonder dat een externe voeding vereist is. Hij wordt geleverd met een USB A-naar-Micro B-kabel, waardoor het neerwaarts compatibel is met bestaande USB-poorten of hardware. Verder wordt UASP ondersteund voor nog betere prestaties.

De S251BMU313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • Profiteer van nieuwe laptops en desktops met een ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) verbinding
  • Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc’s
  • Gebruik uw SATA SSD/HDD met maximale snelheid
  • Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
  • Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
  • Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode ASMedia - ASM1351
Interface USB 3.1 Gen 2
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
4Kn Support Ja
Max. schijfcapaciteit Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV
Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 75 mm [3 in]
Gewicht product 80 g [2.8 oz]
Hoogte product 12 mm [0.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 123 mm [4.8 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 163 g [5.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.1 naar eSATA behuizing
1 - USB 3.1 A naar micro B kabel - 45 cm
1 - 7 mm - 9,5 mm SSD afstandsstuk
1 - Beschermhoes
4 - montageschroeven
1 - Schroevendraaier
1 - Verkorte handleiding
Certificaties
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BPU313

USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Benut de hogere snelheid van USB 3.1 Gen 2 in een lichte en draagbare opslagoplossing

€ 36,99 exc BTW
€ 44,76 inc BTW

USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven
S351BU313

USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven

De high-speed, high-capacity opslagoplossing waarop u hebt zitten wachten – met USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 exc BTW
€ 89,53 inc BTW

USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5
SDOCK2U313

USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5" SATA SSD/HDD

Dock twee van uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijven via krachtige USB 3.1 Gen 2 met UASP

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW

USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5
SDOCKU313

USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5" SATA SSD/HDD schijf

Dock uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijf via krachtige USB 3.1 Gen 3.1 met UASP

€ 76,99 exc BTW
€ 93,16 inc BTW

USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5
USB312SAT3CB

USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven

Sluit een 2,5 inch SATA SSD/HDD aan op uw computer via deze USB 3.1 Gen 2 ultramobiele kabel

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW

Versleutelde SATA III behuizing voor 2,5 inch harde schijf - USB 3.0
S2510BU33PW

Versleutelde SATA III behuizing voor 2,5 inch harde schijf - USB 3.0

Verander een 6 Gbps HDD of SDD schijf in een veilige externe opslag, met wachtwoordbeveiliging via een touchpad

€ 116,99 exc BTW
€ 141,56 inc BTW

2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S2510BPU33

2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW

2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing
SAT2510BU32

2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

Maak van een 2,5 inch SATA-schijf een externe harde schijf met SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW

2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33

2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW

2,5 inch USB 3.0 aluminium SATA III harde-schijfbehuizing met UASP en ingebouwde kabel
S2510BMU33CB

2,5 inch USB 3.0 aluminium SATA III harde-schijfbehuizing met UASP en ingebouwde kabel

Verander een 2,5 inch SATA HDD/SSD in een volledige externe opslagoplossing via USB 3.0 met UASP

€ 33,99 exc BTW
€ 41,13 inc BTW

2-bay 2,5 inch harde-schijfbehuizing - USB 3.0 naar SATA III 6 Gbps met RAID
S252BU33R

2-bay 2,5 inch harde-schijfbehuizing - USB 3.0 naar SATA III 6 Gbps met RAID

Eén krachtige opslagoplossing ter ondersteuning van twee SSDs of HDDs

€ 99,99 exc BTW
€ 120,99 inc BTW

Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator
S252SMTB3

Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator

Voeg twee 2,5 inch SATA HDD's van maximaal 15 mm hoogte via Thunderbolt toe aan uw Mac® of PC met een goed geventileerde opslagoplossing, waardoor uw drives koel blijven

€ 386,99 exc BTW
€ 468,26 inc BTW

USB 3.0 universele 2,5 inch SATA III of IDE HDD-behuizing met UASP - Draagbare externe SSD / HDD
UNI251BMU33

USB 3.0 universele 2,5 inch SATA III of IDE HDD-behuizing met UASP - Draagbare externe SSD / HDD

Verander een 2,5 inch SATA III of IDE HDD / SSD in een externe harde schijf die u via USB 3.0 met UASP op uw computer kunt aansluiten

€ 37,99 exc BTW
€ 45,97 inc BTW

2,5 inch USB 3.0 SATA-harde-schijfbehuizing met UASP voor compacte 7 mm SATA III SSD/HDD
S2510BPU337

2,5 inch USB 3.0 SATA-harde-schijfbehuizing met UASP voor compacte 7 mm SATA III SSD/HDD

Verander een 7 mm hoge 2,5 inch SATA III SSD/HDD in een USB 3.0 externe schijf met UASP-ondersteuning

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW

USB 3.0-kabels (3)

Dunne micro USB 3.0-kabel - 15 cm
USB3AUB15CMS

Dunne micro USB 3.0-kabel - 15 cm

Minimaliseer kabelwarboel en plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibele kabel

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar Micro B

Sluit een USB 3.0 Micro USB externe harde schijf aan op uw computer

€ 8,99 exc BTW
€ 10,88 inc BTW

50 cm zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar micro B - M/M
USB3AUB50CMB

50 cm zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar micro B - M/M

Sluit een USB 3.0 Micro USB externe harde schijf aan op uw computer

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW

USB 3.0-kaarten (1)

2 poorts USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) PCI Express kaart - PCIe met 2x USB-A
PEXUSB312A

2 poorts USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) PCI Express kaart - PCIe met 2x USB-A

Upgrade uw computer naar de snellere USB 3.1, door twee 10 Gbps USB Type-A poorten toe te voegen

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.