StarTech.com

USB 3.1 Externe hardeschijf behuizing voor 2.5" SATA SSD / HDD - 10Gbps

Robuuste behuizing | SATA III 6Gbps | 2.5" SSD of HDD | Militaire rating | IP65

Productcode: S251BRU31C3

  • Bescherm uw gegevens in ruwe omgevingen - IP65 voor stofvrije en waterbestendige bescherming
  • Bescherm uw schijf tegen vallen, schokken en trillingen met een militair geclassificeerde SSD- en HDD-behuizing
  • Geniet van snelle dataoverdracht met een USB 3.1 externe harde-schijfbehuizing die 10 Gbps ondersteunt
Bekijk meer
  • Krijg toegang tot een 2,5" SATA SSD of HDD vanaf uw USB-C of USB-A laptop of tablet, waar u zich ook bevindt
  • UASP-compatibel voor 70% snellere prestatie, bij aansluiting op een apparaat dat UASP ondersteunt
€ 77,99 EUR exc BTW
€ 94,37 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 1
Aantal stations 1
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode ASMedia - ASM235CM
Industriestandaarden MIL-STD-810G, Method 503.5 (thermische schok)
MIL-STD-810G, Method 514.6 (trilling)
MIL-STD-810G, Method 516.6 (schok)
MIL-STD-810G, Method 507.5 (vochtigheid)
MIL-STD-810G, Method 509.5 (zoutspray)
MIL-STD-810G, Method 510.5, Procedure I (zand en stof)
MIL-STD-810G, Method 508.6 (schimmel)
Interface USB 3.1 Gen 2
Ondersteunde schijfhoogte(n) 7mm
9.5mm
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
4Kn Support Ja
Hot-swappable Nee
Max. schijfcapaciteit Getest tot 2 TB bij 7200 RPM
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
MTBF 48.000 uur
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
Hostaansluitingen 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps)
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Diagnose-LED (schijfvoeding en activiteit)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 20% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 11.2 cm [4.4 in]
Gewicht product 304 g [10.7 oz]
Hoogte product 3 cm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 14.6 cm [5.7 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 475 g [16.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - schijfbehuizing
1 - USB-C naar USB-C kabel
1 - usb-c naar usb-a kabel
1 - schuimbescherming voor schijf
1 - inbussleutel
1 - verkorte installatiehandleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Robuuste harde-schijfbehuizing - USB 3.0 naar 2,5 inch SATA 6 Gbps HDD of SDD - UAS
S251BRU33
Robuuste harde-schijfbehuizing - USB 3.0 naar 2,5 inch SATA 6 Gbps HDD of SDD - UAS

Bescherm uw draagbare harde schijven voor extreme omstandigheden

€ 49,99 exc BTW
€ 60,49 inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5
S251BPU31C3
USB 3.1 (10Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Voeg snelle en draagbare dataopslag toe aan uw USB Type-C MacBook, Chromebook Pixel of laptop

€ 41,99 exc BTW
€ 50,81 inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Benut de hogere snelheid van USB 3.1 Gen 2 in een lichte en draagbare opslagoplossing

€ 36,99 exc BTW
€ 44,76 inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Bereid u voor op ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 dataopslag met uw 2,5 inch SSD of HDD

€ 43,99 exc BTW
€ 53,23 inc BTW
M.2 SSD behuizing voor M.2 SATA SSD - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD behuizing voor M.2 SATA SSD - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel

Verander uw M.2 SATA-schijf in een ultrasnelle, ultramobiele opslagoplossing voor USB-C apparaten

€ 45,99 exc BTW
€ 55,65 inc BTW
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID
SM22BU31C3R
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID

Verander twee M.2 SATA-schijven in ultrasnelle, draagbare opslag met RAID voor verhoogde prestatie of redundantie

€ 80,99 exc BTW
€ 98,00 inc BTW
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor mSATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID
SMS2BU31C3R
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor mSATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID

Snelle toegang tot en back-up van data vanaf uw met USB-C of USB-A uitgeruste apparaat, via ultrasnelle USB 3.1 Gen 2

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) 2.5
S251BU31C3CB
USB 3.1 (10Gbps) 2.5" SATA SSD/HDD behuizing met geïntegreerde USB-C kabel

Maak een snelle en draagbare dataopslag oplossing voor uw USB Type-C laptop

€ 50,99 exc BTW
€ 61,70 inc BTW
Schijf behuizing voor 2.5
S251BU31315
Schijf behuizing voor 2.5" SATA SSD /HDD - USB 3.1 (10Gbps) - USB-A, USB-C

Krijg toegang tot data die opgeslagen zijn op uw 2,5 inch SATA SSD/HDD, met ondersteuning voor high capacity schijven tot 15 mm

€ 42,99 exc BTW
€ 52,02 inc BTW
USB-C hardeschijf behuizing voor 2.5
S251BU31REMD
USB-C hardeschijf behuizing voor 2.5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 10Gbps - voor S251BU31REM

Verander een 2,5 inch SATA HDD/SSD in een draagbare opslagoplossing over USB 3.1 Gen 2, geschikt voor gebruik met de S251BU31REM hot-swap bay

€ 59,99 exc BTW
€ 72,59 inc BTW
USB 3.1 Dual 3.5” SATA (6Gbps) HDD behuizing met RAID - USB-C en USB-A
S352BU313R
USB 3.1 Dual 3.5” SATA (6Gbps) HDD behuizing met RAID - USB-C en USB-A

Creëer een krachtige externe opslag met een dubbele SATA HDD RAID array, via USB 3.1 (10 Gbps)

€ 139,99 exc BTW
€ 169,39 inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5
S252BU313R
USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5" SATA schijven

Verander twee 2,5 inch SATA SSD's of HDD's in een krachtige opslag met RAID - voor USB-C en USB-A apparaten

€ 136,99 exc BTW
€ 165,76 inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven

De high-speed, high-capacity opslagoplossing waarop u hebt zitten wachten – met USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 exc BTW
€ 89,53 inc BTW

Accessoires