StarTech.com

USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Benut de hogere snelheid van USB 3.1 Gen 2 in een lichte en draagbare opslagoplossing

Productcode: S251BPU313

  • Creëer een draagbare externe opslag voor een 2,5 inch SSD/HDD met USB 3.1 Gen 2 high-speed prestaties
  • Gereedschapsloos ontwerp en lichte behuizing voor eenvoudige mobiliteit
  • USB A-naar-Micro B-kabel voor gemakkelijke compatibiliteit
Bekijk meer
  • Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
  • UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
  • Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.x
€ 36,99 EUR exc BTW
€ 44,76 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode ASMedia - ASM1351
Interface USB 3.1 Gen 2
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
4Kn Support Ja
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 tpm
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV
Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 88 mm [3.5 in]
Gewicht product 74 g [2.6 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.2 cm [5.2 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 13.3 cm [5.2 in]
Package Width 17.8 cm [7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 195 g [6.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.1 naar 2,5 inch SATA HDD-behuizing
1 - USB 3.1 A naar micro B kabel - 58 cm
1 - schijfbeschermend stootkussen
1 - Verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Bereid u voor op ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 dataopslag met uw 2,5 inch SSD of HDD

€ 43,99 exc BTW
€ 53,23 inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven

De high-speed, high-capacity opslagoplossing waarop u hebt zitten wachten – met USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 exc BTW
€ 89,53 inc BTW
USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5
SDOCK2U313
USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5" SATA SSD/HDD

Dock twee van uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijven via krachtige USB 3.1 Gen 2 met UASP

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5
SDOCKU313
USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5" SATA SSD/HDD schijf

Dock uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijf via krachtige USB 3.1 Gen 3.1 met UASP

€ 76,99 exc BTW
€ 93,16 inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven

Sluit een 2,5 inch SATA SSD/HDD aan op uw computer via deze USB 3.1 Gen 2 ultramobiele kabel

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
50 cm zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar micro B - M/M
USB3AUB50CMB
50 cm zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar micro B - M/M

Sluit een USB 3.0 Micro USB externe harde schijf aan op uw computer

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW
Versleutelde SATA III behuizing voor 2,5 inch harde schijf - USB 3.0
S2510BU33PW
Versleutelde SATA III behuizing voor 2,5 inch harde schijf - USB 3.0

Verander een 6 Gbps HDD of SDD schijf in een veilige externe opslag, met wachtwoordbeveiliging via een touchpad

€ 116,99 exc BTW
€ 141,56 inc BTW
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S2510BPU33
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing
SAT2510BU32
2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

Maak van een 2,5 inch SATA-schijf een externe harde schijf met SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
2-bay 2,5 inch harde-schijfbehuizing - USB 3.0 naar SATA III 6 Gbps met RAID
S252BU33R
2-bay 2,5 inch harde-schijfbehuizing - USB 3.0 naar SATA III 6 Gbps met RAID

Eén krachtige opslagoplossing ter ondersteuning van twee SSDs of HDDs

€ 99,99 exc BTW
€ 120,99 inc BTW
Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator
S252SMTB3
Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator

Voeg twee 2,5 inch SATA HDD's van maximaal 15 mm hoogte via Thunderbolt toe aan uw Mac® of PC met een goed geventileerde opslagoplossing, waardoor uw drives koel blijven

€ 386,99 exc BTW
€ 468,26 inc BTW
USB 3.0 universele 2,5 inch SATA III of IDE HDD-behuizing met UASP - Draagbare externe SSD / HDD
UNI251BMU33
USB 3.0 universele 2,5 inch SATA III of IDE HDD-behuizing met UASP - Draagbare externe SSD / HDD

Verander een 2,5 inch SATA III of IDE HDD / SSD in een externe harde schijf die u via USB 3.0 met UASP op uw computer kunt aansluiten

€ 37,99 exc BTW
€ 45,97 inc BTW
2,5 inch USB 3.0 SATA-harde-schijfbehuizing met UASP voor compacte 7 mm SATA III SSD/HDD
S2510BPU337
2,5 inch USB 3.0 SATA-harde-schijfbehuizing met UASP voor compacte 7 mm SATA III SSD/HDD

Verander een 7 mm hoge 2,5 inch SATA III SSD/HDD in een USB 3.0 externe schijf met UASP-ondersteuning

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW

Accessoires