Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSchijf duplicator en wisser voor USB Flash drives en 2.5 / 3.5" SATA schijven
Dupliceer of wis een USB-flashdrive of een SATA SSD/HDD, met 1:1 en cross-interface duplicatie
Productcode: SU2DUPERA11
- Dupliceer of wis 2,5/3,5 inch SATA SSD's/HDD's en aangesloten USB-opslag
- 1:1 duplicatie plus cross-interface ondersteuning: SATA-naar-USB of USB-naar-SATA
- Ondersteunt vier modi voor harde-schijfduplicatie inclusief sectorgewijs bij 6,6 GB/min
- Ondersteunt zes wismodi, waaronder: Quick Erase, Single Pass Overwrite (Full Erase), 3-Pass Overwrite (DoD) Erase, 3-Pass Overwrite and Compare, Secure Erase en 7-Pass Overwrite
- Ondersteunt SATA revisie I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps) schijven
- Digitaal LCD-scherm voor eenvoudige bediening en taakvoortgang
- Compacte uitvoering
Met deze veelzijdige schijfduplicator en -wisser kunt u zowel op USB gebaseerde opslagapparaten en 2,5 en 3,5 inch SATA SSD's en HDD's klonen en wissen, zonder aansluiting op een computer. Dit veelzijdige apparaat is ideaal voor IT-professionals en systeembeheerders en maakt uw bestandsbeheer en dataopslag efficiënter, omdat het zowel 1:1 kopiëren en cross-interface duplicatie biedt.
1:1 of cross-interface duplicatie van SATA- of USB-schijven
Als een schijfkloner kunt u met dit apparaat eenvoudig SATA- en USB-schijven kopiëren zonder verbinding te moeten maken met een computer. Het biedt 1:1 duplicatie (van SATA naar SATA of USB naar USB) en cross-interface duplicatie van SATA naar USB of USB naar SATA. De schijfkloner biedt vier duplicatiemodi, waaronder snel kopiëren, alle partities, sectorgewijs (hele schijf) met snelheden tot 6,6 GB/min. en procentueel kopiëren.
Meerdere wismodi
Wis SATA- of USB-flashdrives eenvoudig, zonder een hostcomputer. Als een schijfwisser biedt de SU2DUPERA11 u zes wismodi inclusief Quick Erase, Single Pass Overwrite (Full Erase), 3-Pass Overwrite (DoD) Erase, 3-Pass Overwrite and Compare, Secure Erase en 7-Pass Overwrite. U kunt één SATA- of USB-schijf wissen, of tegelijkertijd twee schijven.
Ontworpen voor gebruiksgemak
De schijfduplicator en -wisser heeft een compact en lichtgewicht design en beschikt over gebruiksvriendelijke functies. Deze schijf duplicator heeft handige menu-navigatieknoppen en een LCD-scherm dat de actieve duplicatie- of wismodus en taakstatus duidelijk aangeeft, voor gegarandeerd snelle en efficiënte bediening.
De SU2DUPERA11 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
- Forensiche onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte kopie van de ene schijf naar een andere.
- Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
- Kloon harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's wellicht overslaan
- IT-beheerders die snel een schijf willen wissen als voorbereiding voor een andere toepassing
- Veilig data op uw harde schijf wissen voordat u de schijf weggooit
Productnummers
Ingram Micro Belgium
3512159
UPC Code
065030865005
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal stations | 2 | |
Chipsetcode | Xilinx - Spartan-6 | |
Schijfgrootte | 2.5in & 3.5in | |
Schijftype | SATA | |
USB-flashdrive | ||
Ventilator(en) | Nee | |
Prestaties | ||
4Kn Support | Ja | |
Duplication Modes | System and File | |
All Partitions | ||
Sector by Sector (Whole Drive) | ||
Percentage Copy | ||
Duplication Speed | 6.6GBpm | |
Port-multiplier | Nee | |
Wismodi | Quick Erase | |
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) | ||
3-Pass Overwrite | ||
3-Pass Erase and Compare | ||
Custom Erase | ||
Connector(en) | ||
Schijfaansluitingen | 2 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle | |
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 | ||
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 4 - Aan/Activiteit | |
4 - Schijf verbinding | ||
4 - Schijffout | ||
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 100 - 240 AC | |
Ingangsstroom | 1.4A | |
Polariteit pin midden | Positief | |
Stekkertype | M | |
Uitgangsspanning | 12V DC | |
Uitgangsstroom | 5A | |
Vermogensopname | 60 | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) | |
Vochtigheid | 5% - 95% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 90 mm [3.5 in] | |
Gewicht product | 462 g [16.3 oz] | |
Hoogte product | 2.9 cm [1.1 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 13.5 cm [5.3 in] | |
Type behuizing | Staal | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 10 cm [3.9 in] | |
Package Length | 26.5 cm [10.4 in] | |
Package Width | 18.5 cm [7.3 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 1.9 kg [4.2 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - SATA/USB-duplicator en -wisser | |
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU) | ||
2 - schijfaansluitkabels | ||
2 - drive pads | ||
1 - verkorte handleiding |
Verwante producten
USB 3.0 Standalone eraser en docking station voor 2.5"/3.5" SATA SSD/HDD schijven
Wis een SATA HDD/SSD veilig zonder een hostapparaat of dock de schijf voor gemakkelijke toegang
USB 3.0 / eSATA 6-bay harde-schijfduplicatordock - 1:5 HDD-/SSD-kloner en -wisser
Dupliceer een 2,5 inch of 3,5 inch SATA-schijf naar vijf schijven tegelijk, of dock de bronschijf of de vijf doelschijven met een computer via USB 3.0 of eSATA
eSATA/USB 3.0 harde-schijfduplicatordock – Standalone HDD-kloner met SATA 6 Gbps voor supersnelle duplicatie
Kloon een 2,5 inch/3,5 inch SATA-schijf zonder hostcomputerverbinding, of dock de schijven via USB 3.0 of eSATA voor gemakkelijke toegang
1:2 standalone USB duplicator en -wisser voor Flash drives
USB kloner | 1.5GB per minuut | USB 2.0 | TAA conform
4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station
Dupliceer een SATA harde schijf naar drie harde schijven tegelijk
USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner
Kloon een 2,5 inch/3,5 inch SATA-schijf zonder hostcomputerverbinding, of dok de schijven via USB 3.0 voor gemakkelijke toegang
1:1 standalone hardeschijf-duplicator en -wisser voor 2.5" / 3.5" SATA en SAS schijven
Kloon en wis SATA- en SAS-schijven gemakkelijk, zonder aansluiting op een computer
Standalone 2,5 / 3,5 inch SATA harde-schijfduplicator met meervoudige HDD/SSD Image Backup Library
Dupliceer één 2,5/3,5 inch harde schijf zonder deze op een computer te hoeven aansluiten, of maak een back-up van meerdere schijfbeelden naar een library drive om pc-/serverbeelden gemakkelijk te herstellen
Standalone 2,5/3,5 inch SATA harde-schijfduplicator en -wisser met hoge duplicatiesnelheid tot 14 GB/min
Kloon of wis 2,5 inch/3,5 inch SATA harde schijven, zonder verbinding met de hostcomputer
Accessoires
DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
USB 3.0 A naar A verlengkabel mannelijk / vrouwelijk - 15cm - zwart
Vergroot het bereik van uw USB 3.0-poort met 15 cm
2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing
Maak van een mSATA mini-SSD een standaard 2,5 inch SATA SSD
SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations
Gebruik uw 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijven in een SATA docking station
2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter
Zet vrijwel elke 2,5 inch SATA of SAS harde schijf om in een 3,5 inch SATA-schijf
2,5 inch Antistatische Harde Schijf Beschermhoes - Zwart (3 stuks)
Zorgt voor een veilige omgang met en antistatische bescherming voor de meeste 2,5 inch harde schijven
2,5 inch Silicone Laptop Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap
Biedt bescherming tegen schokken en stoten aan een 2,5 inch harde schijf
3,5 inch Silicone Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap
Biedt bescherming tegen schokken en stoten aan een 3,5 inch harde schijf
Productondersteuning
Handleidingen
-
SU2DUPERA11_duplicate_erase_start_guide.pdf
- Taal: Engels
Specificatiebladen
-
SU2DUPERA11_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
StarTech.com hard drive and flash drive duplicators perform a sector by sector copy, which means that the target drive must be the exact same size (down to the sector) or larger than the hard drive or flash drive that is being copied. During a sector by sector copy, each individual sector is copied over to the target drive, regardless of whether or not any data is present. A 500 GB hard drive with 50 GB of data on it will take the same amount of time to copy as a 500 GB hard drive with 450 GB of data on it.
If you have two hard drives or flash drives that are listed as the same size but are different makes or models, you need to check how large both drives are down to the sector to ensure that the target drive is is the exact same size or larger.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Solid-state drives (SSDs) use SATA connectors to access power and transfer data. Any duplicator that can copy to or from SATA hard drives will work with a StarTech.com duplicator.
Note: If you use a dock to duplicate SSDs, keep in mind that the StarTech.com disk duplicators execute a sector by sector read and write. SSDs are rated by a number of reads and writes. Repeated duplication and sector by sector reads and writes of SSDs can reduce the life cycle of the drive.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Software-level encryption on the drive poses no issue to StarTech.com duplicators, as the duplicators copy encrypted data sector by sector over to the new drive.
Hardware-level encryption or BIOS level hard drive locks cause the duplication to halt and fail, as the drive is unable to read or write the sectors that are encrypted.
Duplication of Hidden Protected Area (HPA) Partitions or Extended Industry Standard Architecture (EISA) cause the duplicator to halt and fail, as the drive cannot read and write the protected partitions on the drive.
Note: Our UNIDUPDOCK, SATDOCK22RE and SATDOCK4U3RE do include the ability to copy HPA partitions, but the duplication is still dependent on how the HPA partition is written to the hard drive, whether or not it is encrypted and how it is encrypted.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
StarTech.com duplicators were not designed to recover failing or damaged drives. If the duplicator encounters a corrupt or unreadable sector, the duplication halts and fails.
SATDOCK4U3RE, SATDUP13 ,and UNIDUPDOCK all include a function that allows the duplicators to skip over corrupt or unreadable sectors. However, if the duplicators encounter too many errors, they still halt and fail. If this happens, you will need third-party recovery software or custom-built recovery hardware to copy from a failing or damaged drive.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:
- Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
- Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
- Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
- Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
SATA hard drive controllers require a feature called port multiplier to read more than one hard drive per SATA or eSATA port. The port multiplier feature is not standard on many SATA hard drive controllers.
If your computer is only recognizing one of your hard drives, you need to plug the eSATA cable into a SATA controller that includes the port multiplier feature. If none of your current hard drive controllers include this feature, you can add a hard drive controller that does support port multiplier in any available expansion slot (for example, PCI, PCI-Express, PCMCIA, CardBus, or ExpressCard). StarTech.com has hard drive controllers available that support the port multiplier feature. To view the hard drive controllers, click here: http://startech.com/Cards-Adapters/HDD-Controllers/SATA-Cards/?filter_PORTMULTIPLIER=Yes.
If you have a hard drive controller card that does support the port multiplier feature but it is only reading one hard drive at a time, update the drivers of the hard drive controller. To find the most current StarTech.com drivers, click here: http://www.startech.com/Support.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
When you troubleshoot issues with a hard drive dock or duplicator, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
- IDE, SATA, and eSATA cables
- Hard drives
- Hard drive dock or duplicator
To test your setup components, try the following:
- Use the cables, hard drives, and hard drive dock or duplicator in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
- Use a different cable, hard drive, and hard drive dock or duplicator in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard drive and hard drive dock or duplicator, it is recommended that you do the following:
Note: For a hard drive duplicator you may need to switch the device to PC mode (if available).
- To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
- Do one of the following:
- If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.
Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.
- If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.
Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
You do not need to format your target hard drive before you begin to duplicate it, because the target hard drive is automatically overwritten during the duplication process.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
The hard drive duplicator copies the exact partition from the source drive to the target drive. Since it is required that you use a target drive that is equal or larger in size than the source drive a portion of the target drive appears as free space. You can append free space to the live partition on the target drive so that the full size of the drive can be utilized.
Note: A partition cannot be extended on an operating system drive that is in use. You must extend the partition when it not being used by the operating system, and ideally when it is still connected to the duplicator.
Extend a partition on a computer running Windows
Note: Do not extend a System Reserved partition. Only extend the primary partition, which is typically the largest in size and formatted with NTFS or FAT32.
After you have successfully duplicated a drive and the target drive is still connected to your computer system (for example, through the duplicator), complete the following:
- Press the Windows key + R.
- Type compmgmt.msc and click Ok.
- In Computer Management, on the left side of the screen, click Disk Management.
- Find the target drive. It will most likely be at the bottom of the list, have a partition that is the same size as the source drive, and have an unallocated area on the drive.
- On the target drive, right-click the last partition on the right side of the screen and click Extend Volume.
- In the Extend Volume wizard, click Next. By default, the remaining drive area is the amount of space used.
- Click Next > Finish.
The primary partition on the drive now uses the entire drive area.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
StarTech.com hard drive duplicators only read from the source drive and only write to the target drives while in standalone duplication mode . A duplication that fails or halts will not cause a problem with the source drive.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
You can use this device to duplicate an internal hard drive with the stand alone duplicator function if you remove the hard drive from the computer and connect it directly to this device.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.