Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Niet meer leverbaar - 14-in-1 USB 2.0 Hoge Capaciteit Multimedia Geheugenkaartlezer Zilver

Productcode: FCREADHC

Niet meer leverbaar

Voeg een 14-in-1 externe geheugenkaartlezer met hoge capaciteit toe aan een computer met USB

Eigenschappen
  • Ondersteuning voor CompactFlash (CF type I / II, MicroDrive), SmartMedia (SM, SM RAM), MultiMedia Card (MMC, RS MMC), SecureDigital (SD, Micro SD, SDHC) en MemoryStick (MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS MG)

  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort

  • Compacte en lichtgewicht uitvoering

Meer functies . . .
  • High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

  • Plug-and-play en hot-swappable

Beschikbaar in
€ 0,00 exc BTW
€ 0,00 inc BTW

ID: FCREADHC

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze USB 2.0 14-in-1 Geheugenkaartlezer biedt een snelle en gemakkelijke toegang tot de meest gebruikte typen geheugenkaarten, waaronder SD, Compact Flash, MMC, Memory Stick en IBM MicroDrive, alsmede SDHC-kaarten voor toepassingen waarbij een hoge opslagcapaciteit nodig is.

Sluit de kaartlezer gewoon aan op een USB 2.0-poort op de computer en steek de geheugenkaart vervolgens in de kaartlezer om deze uit te lezen of te beschrijven. De kaartlezer ondersteunt high-speed overdrachtssnelheden tot 480 Mbit/s via een USB 2.0-aansluiting en is achterwaarts compatibel met USB 1.1 voor gebruik met vrijwel elke computer met USB-poort.

StarTech.com Voordeel
  • Lees 14 populaire typen geheugenkaarten vanaf een enkele uiterst compacte kaartlezer die in uw handpalm of broekzak past
  • Plug-and-play USB 2.0-ondersteuning en geen externe voeding nodig voor een snelle en gemakkelijke installatie
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
  • Mobiele gebruikers / reizigers die een compacte, lichtgewicht maar toch hoogwaardige kaartlezer nodig hebben
  • Zet foto's van een geheugenkaart uit een digitale camera over naar een pc of laptop
  • Zet muziek vanaf een computer over naar een geheugenkaart voor gebruik in een draagbare muziekspeler
Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Type opslagmedium CF (Compact Flash I/II kaart)
IBM microschijf
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS/MS Pro (geheugenstick/geheugenstick Pro)
RS-MMC (Reduced Size multimediakaart)
SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SM (SmartMedia)
Connector(en)
Externe poorten 1 - CompactFlash (50-pins) slot
1 - Geheugenstick / geheugenstick per sleuf Vrouwelijk
1 - Geheugenstick duo / geheugenstick per duosleuf Vrouwelijk
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Vrouwelijk
1 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk
1 - SmartMedia-sleuf Vrouwelijk
1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 59 mm [2.3 in]
Gewicht product 42 g [1.5 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Lengte product 59 mm [2.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Kaartlezer
1 - 91cm lange USB-kabel van Mini B naar A
1 - Handleiding
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.