StarTech.com

3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack zonder Lade voor 2,5 inch Harde Schijven

Sluit gemakkelijk twee 2,5 inch SATA harde schijven of solid state drives aan in een enkele 3,5 inch bay

Productcode: HSB225SATBK

  • Biedt plaats aan twee 2,5 inch SATA-schijven in één 3,5 inch bay
  • Afsluitbare bays
  • Bestand tegen meer dan 15.000 plaatsingen / verwijderingen
Bekijk meer
  • Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0
  • Duurzame stalen constructie
  • LED-indicatoren voor voeding / activiteit voor elke schijf
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
  • Geen software of drivers nodig
  • Plug-and-play en hot-swappable
€ 50,99 EUR exc BTW
€ 61,70 EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen
Van een partner

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Met het HSB225SATBK 3,5 inch SATA Mobile Rack kunt u twee 2,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III - 6 Gbps) harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) in een beschikbare/ongebruikte 3,5 inch floppy drive bay installeren.

Via het mobile rack hebt u direct en gemakkelijk toegang tot de inhoud van de harde schijf, dankzij het gemakkelijke "montageloze/uitwerp"mechanisme waardoor u de schijven niet meer in een tray hoeft te installeren - een tijdbesparende oplossing voor het direct verwijderen en plaatsen van schijven, bijv. bij het bouwen van een eigen systeem of integratie in in een rek gemonteerde systemen of industriële omgevingen.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Voor extra veiligheid is het mobile rack gemaakt van UL94 V-0 kunststof en voorzien van vergrendelbare bay-kleppen om het per ongeluk of ongeoorloofd verwijderen van omwisselbare harde schuiven te voorkomen. De hot swap bay is ook een perfecte aanvulling voor het maken van een image van het besturingssysteem en elke andere taak waarvoor direct toegang moet worden verkregen tot grote datahoeveelheden. De hot swap bay biedt alles wat u nodig hebt om belangrijke projecten te versnellen, terwijl u toch een betrouwbare opslagoplossing behoudt.

StarTech.com Voordeel

  • Maximaliseer de prestatie met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met SATA III HDD en een controller
  • Maakt het mogelijk twee 2,5 inch schijven te installeren in een vrije 3,5 inch bay zonder dat hiervoor een lade of caddy nodig is
  • Afsluitbare deurtjes zorgt voor veiligheid en gemoedsrust

Toepassingen

Zorg voor een maximale opslagcapaciteit op een computer, door twee 2,5 inch schijven te installeren in een enkele 3,5 inch bay

Voor systeembouw / implementatie in het groot, waarbij het snel en efficiënt maken van images nodig is

Voor het regelmatig testen van verschillende harde schijven

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Certificaties UL94 V-0 Rated Plastic
Schijfgrootte 2.5in
Schijftype SATA
Vergrendeling Ja
Prestaties
Aantal plaatsingen 15,000 Cycles
Hot-swappable Ja
Temperatuuralarm Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - SATA (7-polig, data) Stekker
1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Stekker
Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten 1 x SATA-voeding vanaf computervoeding
2 x SATA-datapoorten
Vrije 3,5 inch bay (voorzijde)
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Schijf power/activiteit (blauw-power, rood-activiteit)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 70°C (41°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 100 mm [3.9 in]
Gewicht product 250 g [8.8 oz]
Hoogte product 25 mm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 150 mm [5.9 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Dubbele 2,5 inch Mobile Rack
2 - SATA-datakabels
2 - Sleuteltjes
1 - Set schroeven
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB220SAT25B
2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Eenvoudige verwijdering en plaatsing van twee 2,5 inch SATA harde schijven in enkele 3,5 inch bay (zonder lade)

€ 59,99 exc BTW
€ 72,59 inc BTW
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf
HSB100SATBK
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf

Hot-swap elke 3,5 inch SATA harde schijf gemakkelijk op elke computer met een 5,25 inch bay

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a hard drive rack, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • SATA and SAS cables
  • Hard drives
  • Hard drive rack

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive rack in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive rack in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive rack, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter.  Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, it needs to be formatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter assigned to it, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.