Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Niet meer leverbaar - Dubbele 2,5 inch naar Enkele 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter

Productcode: SATA35252X

Niet meer leverbaar

Voeg twee 2,5 inch SATA harde schijven toe aan een enkele 3,5 inch bay

Eigenschappen
  • Unieke constructie voor het monteren van twee 2,5 inch harde schijven

  • Inclusief bevestigingsschroeven en LP4-naar-2xSATA-voedingskabel

Beschikbaar in
€ 0,00 exc BTW
€ 0,00 inc BTW

ID: SATA35252X

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met deze SATA Harde Schijf Adapter kunnen een of twee 2,5 inch SATA (SATA, SATA II, III SATA) harde schijven of solid state drives worden geïnstalleerd in de 3,5 inch bay van een computer in de plaats van een 3,5 inch SATA harde schijf.

Monteer gewoon de 2,5 inch SATA harde schijven op de adapter en installeer vervolgens de adapter in de computer alsof het een enkele schijf betreft.

De geïnstalleerde schijven worden gevoed via de meegeleverde LP4-naar-dubbele-SATA 'Y'-voedingskabel, waarmee u beide schijven kunt aansluiten op een van de LP4-aansluitingen van de computervoeding. Dan hoeft u de schijven alleen nog maar aan te sluiten op de SATA-data-aansluitingen van het moederbord.

StarTech.com Voordeel
  • Installeer tot twee 2,5 inch harde schijven of solid state drives in een 3,5 inch bay
  • Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
  • Neem ongebruikte 2,5 inch schijven weer in gebruik om de opslagcapaciteit van een desktopcomputer uit te breiden
  • Voeg extra harde schijven toe aan een systeem voor RAID-toepassingen waarbij fysieke ruimte beperkt is
Garantie
Garantie Lifetime
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Vochtigheid Max. 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 102 mm [4 in]
Gewicht product 70 g [2.5 oz]
Hoogte product 11 mm [0.4 in]
Kleur Groen
Lengte product 108 mm [4.3 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2,5 inch naar 3,5 inch Adapter
1 - Set schroeven
1 - Voedingskabel
1 - Handleiding
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.