StarTech.com

300 Mbps 2T2R draadloos-N Access Point met wandmontage - 2,4 GHz 802.11b/g/n wifi-toegangspunt met PoE-voeding

Installeer een compact, in de wand ingebouwd 802.11b/g/n-toegangspunt met RJ45 LAN- en RJ11-telefoonpoorten door bestaande netwerkkabels te gebruiken

Productcode: AP300WN22WUE

  • Gestroomlijnde en onopvallende installatie met standaard in-de-wand-design
  • Probleemloze integratie met ondersteuning van PoE
  • Snelle, veilige en betrouwbare netwerkverbinding, met draadloos-N
Bekijk meer
  • WEP-, WPA- en WPA2-beveiliging met TKIP/AES versleuteling
  • Interne 2,3 dBi 2T2R-antenne met instelbaar uitgangsvermogen
  • Ingebouwd configuratieprogramma (via browser)
€ 183,99 EUR exc BTW
€ 222,63 EUR inc BTW

Overzicht

Dit in de wand te monteren access point biedt netwerk- en internetverbinding voor gebruikers van zowel draadloze als vaste netwerken. Dankzij het slanke in-de-wand-design met PoE kunt u uw bestaande CAT5 infrastructuur blijven gebruiken doordat u uw standaard RJ45 jacks eenvoudig kunt vervangen en kunt profiteren van de voordelen van dubbele LAN-poorten draadloos-N connectiviteit.

Slank en onopvallend met in-de-wand-design

Dit access point kan onopvallend worden geïntegreerd in elke ruimte waar een internet- of netwerkverbinding noodzakelijk is. Het draadloze AP kan in elke standaard enkelvoudige contactdoos worden geïnstalleerd en heeft een slank design voor een naadloze integratie in elke moderne ruimte. Het slanke design garandeert een nette professionele installatie die bij uitstek geschikt is voor hotelkamers, ziekenhuizen, kantoren en scholen.

Probleemloze installatie met PoE

Het draadloze access point wordt gevoed met Power over Ethernet zodat u gemakkelijk data en voeding kunt aansluiten via een 802.3af PoE switch of injector; daardoor behoren problemen met een wandcontactdoos of externe voedingsadapters tot het verleden. Het access point heeft twee RJ45 Ethernet-poorten aan de voorkant, waarbij de eerste via de PoE-aansluiting werkt en de tweede als een transparante pass-through poort voor zowel een telefoonverbinding of een secundaire LAN drop kan worden gebruikt. De eenvoudige integratiemogelijkheid van dit AP is ideaal voor systeemintegrators bij het plannen van de bouwfase van scholen, kantoren of woningen.

Snel, veilig en betrouwbaar met ondersteuning van draadloos-N

Voor hoge snelheden is het draadloze AP compatibel met 802.11b/g/n-standaard en ondersteunt draadloze datatransmissiesnelheden tot 300 Mbps op de 2,4 Ghz-frequentie. Voor een veilige verbinding ondersteunt het access point WEP-, WPA- en WPA2-authenticatie. Het apparaat is ook uitgerust met een gebruiksvriendelijk internethulpprogramma dat diverse aangepaste opties biedt zoals meerdere SSID's, firmware-upgrades op afstand en eventrapportage.

De AP300WN22WUE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Onopvallende installatie in de wand, in een standaard enkelvoudige wandcontactdoos
  • Snelle, betrouwbare netwerkverbinding met volledige draadloos-N compatibiliteit
  • Maak een draadloze hotspot met behulp van de bestaande bedrading dankzij de PoE-voeding

Toepassingen

Gebruik uw bestaande CAT5-infrastructuur om gemakkelijk standaard enkelvoudige Ethernet-poorten te vervangen door dubbele RJ45 jacks, terwijl u ook uw draadloze netwerkverbinding uitbreidt

Voeg onopvallend een draadloze hotspot toe aan scholen, kantoren of hotels, waardoor werknemers, studenten of klanten draadloze toegang hebben

Creëer een draadloos-N access point binnen vanaf een bestaande vaste verbinding om dode punten in het netwerk te verwijderen en draadloze apparaten op elkaar aan te sluiten

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 2x2:2 (TxR:S)
Chipsetcode Mediatek - MT7620n
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11b/g/n
IEEE 802.3af
Interface Draadloos
Prestaties
Bandbreedte 20/40MHz
Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie
WPA-encryptie
TKIP/AES
Frequentiebereik 2.412 - 2.472GHz
Full duplex ondersteuning Ja
Max. afstand 10 m / 33 ft
Maximale overdrachtsnelheid 300 Mbit/s
Modulatie DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK), OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)
Ondersteunde protocollen CSMA/CA
Connector(en)
Externe poorten 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Interne poorten 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten 802.3af / at compatibele PoE-switch of -injector
Cat 5e (of hogere) Ethernet-kabel van PoE-switch naar het toegangspunt
enkelvoudige contactdoos
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Systeem
1 - WAN koppeling / Act
1 - LAN koppeling / Act
1 - WLAN koppeling / Act
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 20% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 82 g [2.9 oz]
Hoogte product 29 mm [1.1 in]
Kleur Wit
Lengte product 70 mm [2.8 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 293 g [10.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Toegangspunt in de wand
1 - Voorplaat (VK / EU)
1 - Frame voor voorplaat (vierkant)
1 - Montagekooi
2 - Schroeven
2 - Onderlegringen
1 - Verkorte handleiding
1 - Gebruiksaanwijzings-CD

Certificaties

Verwante producten

Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP
R300WN22OP5E
Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP

Maak verbinding met of breid het bereik uit van een Wireless-N (300 Mbps) WiFi netwerk naar een plaats buiten

€ 109,99 exc BTW
€ 133,09 inc BTW
150 Mbps 1T1R draadloos-N access point voor buiten - 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-aangestuurd WiFi-AP
AP150WN1X1OE
150 Mbps 1T1R draadloos-N access point voor buiten - 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-aangestuurd WiFi-AP

Creëer een krachtig draadloos N-netwerk op lange afstand vanaf een vaste netwerkverbinding - PoE-aangestuurd

€ 89,99 exc BTW
€ 108,89 inc BTW
Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 2.4GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP
R300WN22ODE
Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 2.4GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP

Voeg buiten een 2,4 GHz wifi-verbinding toe, met een robuust industrieel Access Point - met PoE-voeding

€ 248,99 exc BTW
€ 301,28 inc BTW
Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP
R300WN22MO5E
Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP

Voeg buiten een 5 GHz wifi-verbinding toe, met een robuust industrieel toegangspunt - met PoE-voeding

€ 248,99 exc BTW
€ 301,28 inc BTW

Accessoires