Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Wi-Fi Draadloze Range Extender – 300 Mbit/s 802.11 b/g/n Access Point / Repeater / Signaalversterker

Productcode: WFREPEAT300N

Maak of verleng het bereik van een draadloos WiFi-netwerk (tot 300 Mbit/s)

Eigenschappen
  • Schakelbare functies, zodat u kunt kiezen tussen WiFi Access Point (AP) en Draadloze Repeater

  • Handig stekkerontwerp, compatibel met VS/GB/EU-stopcontacten

  • Voldoet aan de draadloze IEEE 802.11n-norm met overdrachtsnelheden tot 300 Mbit/s

Meer functies . . .
  • Achterwaarts compatibel met IEEE 802.11g en 802.11b WiFi-netwerken

  • Ondersteunt WEP, WPA en WPA2 draadloze beveiliging

  • Ingebouwde firewall met filtering van IP, URL en MAC-adres

  • Ingebouwd configuratieprogramma (via browser)

  • Twee interne antennes van 2 dBi

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 47,99 EUR exc BTW
€ 58,07 inc BTW

ID: WFREPEAT300N

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De WFREPEAT300N Draadloze Extender biedt twee selecteerbare functies, zodat deze kan worden gebruikt als access point of repeater, voor het vergroten van het bereik van bestaande draadloze netwerken of het toevoegen van draadloze functionaliteit aan een bekabeld netwerk. Het is uitgevoerd als stekker, waardoor het handig of verborgen kan worden geplaatst waar er ook maar een beschikbaar stopcontact is.

Bij gebruik als draadloze repeater kan de WFREPEAT300N het effectieve bereik van een 802.11n WiFi-netwerk (300 Mbit/s bandbreedte) vergroten door het WiFi-signaal te versterken. Zo kunnen dode hoeken worden geëlimineerd en obstakels worden overbrugd die het draadloze bereik zouden kunnen verlagen. De WiFi range extender is ook achterwaarts compatibel met 802.11b/802.11g-netwerken voor een veelzijdige uitbreiding van het netwerk met draadloze routers die gebruik maken van oudere standaarden.

Bij gebruik als access point (AP) kan de WFREPEAT300N draadloze functionaliteit toevoegen aan een niet-draadloze router voor een maximum aan gemak en schaalbaarheid.

Voor een maximum aan privacy en het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot het netwerk beschikt de draadloze extender / repeater over een ingebouwde firewall met filtering van IP, URL en MAC-adres, en ondersteuning voor gangbare WiFi-beveiligingsprotocollen (WEP/WPA/WPA2).

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Schakelbare functies (draadloze repeater, access point) zorgen voor een veelzijdige oplossing voor het uitbreiden van zowel bekabelde als WiFi-netwerken
  • De WiFi-repeater is uitgevoerd als stekker, zodat deze overal waar er maar een stopcontact is kan worden geplaatst
  • Achterwaartse compatibiliteit met de draadloze standaarden van type b/g en ingebouwde beveiliging (WEP/WPA/WPA2) voor veelzijdigheid in verschillende omgevingen
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Vergroot het bereik of verhoog de signaalsterkte van een draadloos signaal van type n voor het afdekken van een groter gebied, ook achterwaarts compatibel met draadloze netwerken van type b/g
  • Elimineer dode hoeken of zwakke signalen in een draadloos netwerk als gevolg van obstakels zoals muren
  • Maak van een bestaande bekabelde Ethernet-router een draadloze access point, zodat u geen nieuwe router hoeft aan te schaffen
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 2x2:2 (TxR:S)
Chipsetcode Realtek - RTL8196C
Industriestandaarden IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Interface Draadloos
Poorten 1
Prestaties
Beveiligingsmogelijkheden TKIP/AES
WEP-encryptie
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Frequentiebereik 2.4 ~ 2.485 GHz
Full duplex ondersteuning Ja
Max. afstand 300 m / 950 ft
Maximale overdrachtsnelheid 300 Mbit/s
Modulatie DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
1 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbaar stopcontact met netstroom
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Draadloze verbinding/activiteit
1 - Ethernetverbinding/activiteit
1 - Power
Voeding
Ingangsspanning 110V-240V AC
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 130 g [4.6 oz]
Hoogte product 50 mm [2 in]
Kleur Wit
Lengte product 110 mm [4.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 220 g [7.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Draadloze Repeater
1 - RJ45 Ethernet-kabel
3 - Uitwisselbare stekker voor voedingsadapter (VS/GB/EU)
1 - Handleiding
Certificaties

Cat5e-kabels (3)

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH6BL

1,8m Cat 5e gegoten RJ45 UTP netwerkkabel - Cat 5e Patchkabel blauw

Leg netwerkverbindingen via Fast Ethernet met deze kwalitatief hoogwaardige Cat5e-kabel, met Power-over-Ethernet-functionaliteit

€ 1,99 exc BTW
€ 2,41 inc BTW

Cat5e (UTP) Patch Cable - Black
M45PATCH10BK

Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 10 ft. - Black

Leg netwerkverbindingen via Fast Ethernet met deze kwalitatief hoogwaardige Cat5e-kabel, met Power-over-Ethernet-functionaliteit

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW

Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 30 ft, Red
45PATCH30RD

Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 30 ft, Red

Leg netwerkverbindingen via Fast Ethernet met deze kwalitatief hoogwaardige Cat5e-kabel, met Power-over-Ethernet-functionaliteit

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW

Draadloze netwerkadapters (1)

USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1

USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R

Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc of laptop via USB

€ 16,99 exc BTW
€ 20,56 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.