Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

PCI Express AC1200 dubbelband draadloze AC-netwerkadapter - PCIe 802.11ac wifi-kaart

Productcode: PEX867WAC22

Voeg high-speed 802.11ac wifi-connectiviteit toe aan een desktop via een PCI Express-sleuf met een dubbele frequentie (2,4/5 GHz) en een snelheid tot 867 Mbps

Eigenschappen
  • Compatibel met draadloos AC1200 (867 Mbps + 300 Mbps)

  • Voldoet aan 802.11 a/b/g/n/ac standaards

  • Ondersteunt dual-band 2,4 / 5 GHz (802.11ac is alleen 5 GHz)

Meer functies . . .
  • PCI Express hostinterface

  • Antenneconfiguratie met 2 zender en 2 ontvanger (2x2:2)

  • Inclusief magnetische antennestandaard voor bevestiging aan de zijkant van uw pc-behuizing

  • Ondersteunt WEP (64-128 bit), WPA en WPA2 draadloze beveiliging

  • Ondersteunt WMM Quality of Service

  • Ondersteunt Soft AP-modus

  • Geconfigureerd met standard-profile-steun, low-profile-/halfhoge steun meegeleverd

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 103,99 EUR exc BTW
€ 125,83 inc BTW

ID: PEX867WAC22

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de PEX867WAC22 PCI Express AC1200 draadloze netwerkadapter kunt u dubbelband, draadloze AC-verbindingen toevoegen aan een desktopcomputer via een PCIe-sleuf.

Wireless-AC Network Adapter connected to included antennas and stand on top of a desktop PC

Inspelend op de gestegen vraag naar netwerkmogelijkheden biedt deze draadloze AC-adapter u een uitzonderlijke snelheid en bereik voor uw kantoor of draadloos thuisnetwerk, indien hij wordt gecombineerd met een 802.11ac router. Deze dubbelband wifi-adapter ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 867 Mbps op de 5 GHz band (3 keer de snelheid van Wireless-N), plus tot 300 Mbps op de 2,4 GHz band, en is daarom de perfecte oplossing voor applicaties zoals HD-videostreamen, online vergaderen, bestandsoverdracht en games.

Deze veelzijdige PCIe draadloze kaart is voorzien van een verwijderbare 2T2R (2 zenders, 2 ontvangers) antenne, inclusief magnetische antennestandaard die gemakkelijk bovenop of aan de zijkant van uw pc-behuizing kan worden bevestigd. Voor nog meer veelzijdigheid is de controllerkaart uitgerust met een standard-profile-steun, terwijl een low-profile-/halfhoge steun is meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactorcomputers. Voor de integratie in al uw netwerkapparaten is de adapter ook neerwaarts compatibel met 802.11a/b/g/n netwerken.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Ervaar een hogere draadloze snelheid en betere dekkingsgraad met 802.11ac compatibiliteit
  • Zorg voor snel en betrouwbaar draadloos netwerken met minder storingen door gebruik van de dubbele band 2,4 GHz / 5 GHz
  • Maak verbinding met bestaande draadloze netwerken met 802.11a/b/g/n neerwaartse compatibiliteit
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Toepassingen
  • Vervang of upgrade de draadloze capaciteiten van uw desktopsysteem naar de meest recente standaard
  • Maak verbinding met de minder drukke 5 GHz wifi-band ter voorkoming van storingen door gebruikelijke draadloze apparatuur zoals mobiele telefoons
  • Vergader online, verzend bestanden, stream HD video of speel games zonder vertraging dankzij snellere draadloze prestaties
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 2x2:2 (TxR:S)
Bus type PCI Express
Chipsetcode Realtek - RTL8812AE
Industriestandaarden IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Interface Draadloos
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Prestaties
Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Frequentiebereik 2.400 ~ 2.484GHz
5.180 ~ 5.850GHz
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)
Connector(en)
Externe poorten 2 - RP-SMA (coax, Reverse Polarity SubMiniature A) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software
Besturingssystemen Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare PCI Express x1 (of hoger) sleuf
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Koppeling / Act
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 82 g [2.9 oz]
Hoogte product 120 mm [4.7 in]
Lengte product 87 mm [3.4 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 388 g [13.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express draadloze AC-kaart
2 - 5 dBi dubbelbandantennes
1 - Antennestandaard
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Certificaties
USB 3.0 AC1200 dual-band draadloze-AC netwerkadapter - 802.11ac wifi-adapter
USB867WAC22

USB 3.0 AC1200 dual-band draadloze-AC netwerkadapter - 802.11ac wifi-adapter

Voeg AC-connectiviteit met dubbele bandbreedte toe aan een desktop of laptop via USB 3.0

€ 66,99 exc BTW
€ 81,06 inc BTW

PCI Express 300 Mbit/s Draadloze Netwerkadapter - 802.11n/g 2T2R
PEX300WN2X2

PCI Express 300 Mbit/s Draadloze Netwerkadapter - 802.11n/g 2T2R

Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc via PCI Express

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.