StarTech.com

10/100 multi-mode Glasvezel Ethernet Converter SC 2 km

Zet een RJ-45 Ethernet 10/100 netwerkverbinding om naar SC-multi-mode glasvezel

Productcode: MCM110SC2EU

  • Ondersteunt een maximale multi-mode glasvezelkabellengte van 2 km
  • Compatibel met de meeste 3Com™, Cisco™, Lucent™ en Nortel™ netwerken
  • Ondersteunt transparante Q-in-Q double-tagged frames
Bekijk meer
  • Ondersteunt Link Fault Pass-through (LFP)
  • Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
  • Ondersteunt flow-control (pauze)
  • Biedt schakelconfiguratie van half/full-duplex overdrachtsmethoden voor FX-poort
  • LED-indicatoren voor de eenvoudige controle van de Ethernet/glasvezel-netwerkverbinding
  • Doorsturen van 9K jumbo-packets in converter-modus
  • Automatische of vaste instelling van 10/100 Mbit/s en MDI/MDI-X (crossover voor TX-poort)
  • Automatische detectie van half/full-duplex overdracht op de TX-poort
  • Compacte uitvoering
  • Eenvoudige installatie
€ 82,99 EUR exc BTW
€ 100,42 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-FX
IEEE 802.3u 100BASE-TX
PoE Nee
WDM Nee
Prestaties
Glasvezelmodus Half/Full-Duplex
Glasvezeltype Multi-Mode
Golflengte 1310nm
Max. overdrachtsafstand 2 km (1.2 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 10/100 Mbit/s
MTBF 65,000 Hours
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - Glasvezel SC duplex Vrouwelijk
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Ethernet verbinding en activiteit (aan - glasvezelverbinding ok, knipperend - activiteit op glasvezelverbinding)
1 - FEF [Far End Fault] (aan - fout gedetecteerd, uit - geen fout)
1 - Full (full-duplex / half-duplex)
1 - Glasvezel verbinding en activiteit (aan - glasvezelverbinding ok, knipperend - activiteit op glasvezelverbinding)
1 - Power
1 - Snelheid (10 of 100 Mbit/s)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 0.2A
Vermogensopname 2.4
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 75 mm [3 in]
Gewicht product 90.5 g [3.2 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 95 mm [3.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Glasvezel Converter
1 - Voedingsadapter
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXTEU
10/100 VDSL2 Ethernet extender - LAN netwerk verlenger tot 1km

Breid uw 10/100 Mbit/s netwerk uit tot op een kilometer via ethernet of RJ11-telefoonlijnen

€ 478,99 exc BTW
€ 579,58 inc BTW
10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter (ST)
MCM110ST2EU
10/100 Multi-Mode Glasvezel Ethernet Converter ST 2 km

Verleng een 10/100 Mbit/s Ethernet-verbinding met 2 km via multimode ST glasvezel

€ 75,99 exc BTW
€ 91,95 inc BTW

Accessoires