Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Gigabit Ethernet PoE Open SFP Glasvezel Converter – PSE

Productcode: ET1110PSE

Voorzie een PoE-apparaat van stroom met deze open SFP PSE glasvezelconverter

Eigenschappen
  • 10/100/1000Base-T naar 1000Base-SX/LX Glasvezel Converter met open SFP-slot

  • IEEE 802.3af PSE-apparaat (power sourcing equipment)

  • Levert 48V DC (tot 15,4W) aan PoE-apparaten

Meer functies . . .
  • Ondersteunt Link Fault Pass-Through (LFPT)

  • Automatische of geforceerde selectie van 10/100/1000 Mbit Ethernet-verbinding

  • Ondersteunt (maximaal) 1632 byte packets

  • Auto MDI/MDI-X

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 190,99 EUR exc BTW
€ 231,10 inc BTW

ID: ET1110PSE

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de ET1110PSE PSE/PoE Glasvezel Converter, die is voorzien van een open SFP-slot, kunt u een Ethernet-glasvezelverbinding leggen door het transparant omzetten van 1000Base-SX/LX-glasvezel naar 10/100/1000Base-T, terwijl deze ook dienst doet als PSE-apparaat (Power Sourcing Equipment).

Met de extra flexibiliteit van een open SFP-slot zorgt deze glasvezelconverter ervoor dat u kunt kiezen voor de Gigabit-SFP die het beste past bij uw netwerk-glasvezelverbinding en overbrugde afstanden (zie onze volledige lijn Gigabit-transceivers voor compatibele oplossingen).

Deze PoE-glasvezelconverter is in staat tot 48V gelijkstroom te leveren aan IEEE 802.3af-apparaten (zoals draadloze toegangspunten (WAP) of IP-camera's) via standaard Cat5 (of betere) bekabeling en biedt de ideale oplossing voor het leveren van data en stroom naar plekken zonder lichtnet - een veelzijdige oplossing die u de kosten en moeite bespaart nieuwe elektrische bekabeling te moeten leggen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Met de PSE glasvezelconverter kunt u bestaande standaard Cat5/5e/6 Ethernet-bekabeling gebruiken om zowel stroom als data door te geven, zodat apparatuur op afgelegen locaties kan worden geïnstalleerd waar het voorheen onmogelijk was
  • De compacte en licht uitgevoerde PoE-glasvezelconverter kan eenvoudig op elke locatie worden gemonteerd of geplaatst zonder al te veel configuratie, wat u niet alleen installatieruimte, maar ook tijd en moeite bespaart
  • Een open SFP-slot zorgt voor de nodige flexibiliteit om deze POE-glasvezelconverter aan te passen aan uw netwerkvereisten
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Uitstekend geschikt voor industriële toepassingen waar er geen standaard stopcontacten beschikbaar zijn of te duur om te installeren
  • Ideaal om een Wireless Access Point (WAP) van stroom te voorzien in een zakelijke omgeving
  • Voorzie een bewakingscamera / netwerk-webcam van stroom via een Ethernetverbinding op een afgelegen locatie waar een stroomaansluiting niet mogelijk is
  • Installeer touchscreens en informatiezuilen op afstand
  • Sluit de data en voeding van een PoE-apparaat aan op een Gigabit-glasvezelbackbone
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode Marvell - 88E6131
Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3af Power over Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3x
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
PoE Ja
WDM Nee
Prestaties
Algemene specificaties 48V DC bij 15,4 W
Auto MDIX Ja
Glasvezelmodus Half/Full-Duplex
MTBF 75,000 Hours @ 25°C
Switching-architectuur Store-and-Forward
Connector(en)
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - SFP-sleuf Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Overdrachtsnelheden en afstanden zijn afhankelijk van de gebruikt SFP (apart verkrijgbaar)
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - TX Snelheid
2 - Duplex (TX/FX)
2 - Verbinding (TX/FX)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Vermogensopname 5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 145 mm [5.7 in]
Gewicht product 277 g [9.8 oz]
Hoogte product 35 mm [1.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 165 mm [6.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 626 g [22.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PSE/PoE Glasvezel Converter
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
1 - Handleiding
Certificaties
SFP transceiver w/ DDM  (1.25Gbps, 1310nm, Single Mode, LC)
SFPG1320C

Cisco-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvanger module SM LC met DDM - 20 km (mini-GBIC)

Voor het toevoegen, vervangen of upgraden van SFP-modules op Gigabit glasvezelapparatuur

€ 126,99 exc BTW
€ 153,66 inc BTW

Gigabit 850nm Multi-Mode SFP Glasvezel Transceiver - LC 550m
SFPSXMM

Gigabit 850nm Multi-Mode SFP Glasvezel Transceiver - LC 550m

Voor het toevoegen, vervangen of upgraden van SFP-modules op Gigabit glasvezelapparatuur

€ 95,99 exc BTW
€ 116,15 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.