Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1-poort naar 4-poorts VDSL2 Ethernet-extenderset via single-pair draad - 10/100 Mbps - 1 km

Productcode: 410VDSLEXT2

Breid uit 10/100 Mbps Ethernet-netwerk uit tot 1 km via RJ11 telefoonlijnen en sluit max. vier RJ45 netwerkapparaten op afstand aan

Eigenschappen
  • Verminder extra kosten door gebruik van uw bestaande telefoonlijnen of RJ11-kabel

  • Sluit meerdere RJ45-netwerkapparaten direct aan op de ontvanger, met een geïntegreerde 4-poorts Ethernet switch

  • Maak een gemakkelijke punt-naar-punt-verlenging over grotere afstanden dan met standaard 10/100 Mbps Ethernet-kabels

Meer functies . . .
  • Configureer en beheer uw netwerk snel met een eenvoudige webinterface

  • Beveiliging tegen elektrostatische ontladingen bij 8 kV lucht en 4 kV contact en tegen stootspanningen

  • Ondersteunt IP-, poort- en MAC address filtering

  • Ondersteunt VLAN tagging, Quality of Service (QoS), auto-MDIX, Auto-Negotiation en full-duplex bediening

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

DISCBE CPBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 509,99 EUR exc BTW
€ 617,09 inc BTW

ID: 410VDSLEXT2

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de 1-poorts naar 4-poorts VDSL2 Ethernet-extenderset kunt u op afstand tot 4 netwerksegmenten of apparaten met uw netwerk verbinden, via een RJ11-telefoonkabel.

Deze VDSL2 extender is gebruiksvriendelijk en beschikt over een 4-poorts Ethernet switch op de ontvangereenheid, waardoor u de kosten van extra netwerkswitches of routers bespaart.

Met de 1-naar-4-poorts VDSL2 oplossing kunt u een netwerk via een RJ11-kabel uitbreiden

Vergroot uw netwerk, zelfs over lange afstanden

De extender vermindert het aansluitprobleem van uw veraf gelegen apparaten of serverruimtes in een netwerk doordat de afstand niet meer is beperkt tot 100 m, de maximumafstand die bij CATx Ethernet-kabels gebruikelijk is. Het is bij uitstek geschikt voor het op afstand aansluiten van IP-camera's of werkstations van gebruikers via een single-pair koperen draad zoals een telefoonkabel.

De veelzijdige extender breidt uw netwerk uit tot een afstand van 1.000 m bij 40 Mbps, of 300 m bij 100Mbps throughput.

Bespaar geld door de bestaande infrastructuur te gebruiken

Met een geïntegreerde 4-poorts Ethernet switch hoeft u geen extra netwerkapparatuur voor de afgelegen locatie te kopen. Bovendien kunt u zorgen voor netwerktoegang via de bestaande telefoonlijnen, waardoor u nog meer kosten bespaart, of gewoon één punt-naar-punt RJ11-kabel gebruiken.

De betrouwbare extender is ideaal voor het aanleggen van een netwerk tussen aparte gebouwen op dezelfde locatie, of voor gebruik in oudere gebouwen die alleen over eenvoudige, oude telefoonlijnen beschikken. Daardoor krijgt u meer opties voor netwerkaansluitingen op plaatsen waar standaard CATx vaste of draadloze toegang niet beschikbaar of onbetrouwbaar is.

Voldoet aan uw behoeften, direct uit de doos

Deze extenderset is de perfecte alles-in-1 uitbreidingsoplossing. Dankzij de geïntegreerde DIP switch en aanpassing via het internet hebt u alles wat nodig is om uw netwerk eenvoudig, maar effectief uit te breiden en te beheren.

Met de webinterface kunt instellingen aan uw wensen aanpassen zoals IP-, poort- en MAC address filtering, en omdat u geen stuurprogramma's of software hoeft te installeren, kunt u direct aan de slag.

De 410VDSLEXT2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Sluit gebruikers aan op afgelegen plaatsen in een groot complex of in afzonderlijke gebouwen via bestaande RJ11
  • Perfect voor stenen, betonnen of oudere gebouwen waar netwerkconnectiviteit meestal niet beschikbaar is
  • Breid netwerktoegang uit en sluit meedere IP-camera's of wifi-toegangspunten aan op afgelegen plaatsen in een stadium of auditorium of op een universiteitsterrein
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Certificaties EN61000-4-5 4KV
EN61000-4-2 - Air +/- 8KV, Contact +/- 4KV
Chipsetcode Metanoia - MT3201
Metanoia - MT2201GL-B1
Metanoia - MT2301GL-A1
Metanoia - MT3301GN-A3
Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Voldoet aan VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1 en VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1
IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1P Quality of Service (QoS)
Poorten 4
Prestaties
Algemene specificaties Full-duplex ondersteuning - Ja
Ja
VLAN tagging - Ja
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support Nee
Max. afstand 1 km (0.6 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 200 Mbps - full-duplex
MTBF Zendereenheid: 73.519 uur
Ontvangereenheid: 66.436 uur
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 4 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - RJ-11 Vrouwelijk
Connectoren lokale eenheid 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Afmetingen (LxBxH) en gewicht (g)
Zendereenheid: 95 x 72 x 22 mm - 87 g
Ontvangereenheid: 178 x 130 x 37 mm - 300 g
Indicatoren
LED-indicatoren Raadpleeg de producthandleiding
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.36 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.0 A
Vermogensopname 4.5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur Transmitter Unit: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Receiver Unit: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur Transmitter Unit: -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Receiver Unit: -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid Zendereenheid: 10~90% RV (niet-condenserend)
Ontvangereenheid: 10~95% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 135 mm [5.3 in]
Gewicht product 408 g [14.4 oz]
Hoogte product 60 mm [2.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 180 mm [7.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.4 kg [3.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1-poorts VDSL2 Ethernet-zender
1 - 4-poorts VDSL2 Ethernet-ontvanger
2 - Universele voedingsadapters (US/UK/EU)
1 - RJ45-naar-VDSL2-kabel
1 - RJ11-kabel
1 - CD met instructiehandleiding
1 - Handleiding
Certificaties

Voedingsadapters (2)

DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter
SVA12M2NEUA

DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW

DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter
SVA12M5NA

DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

€ 80,99 exc BTW
€ 98,00 inc BTW

Cat6-kabels (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH25BL

7,6 m Cat 6 gegoten RJ45 UTP Gigabit netwerkkabel - Cat6 Patchkabel blauw

Make Power-over-Ethernet-capable Gigabit network connections

€ 8,99 exc BTW
€ 10,88 inc BTW

Losse netwerkkabels (1)

Bulkrol Cat 5e Ethernet kabel - CMR geclassificeerd - 304,8 m - massief - blauw
WIRC5ECMR

Bulkrol Cat 5e Ethernet kabel - CMR geclassificeerd - 304,8 m - massief - blauw

Leg betrouwbare Ethernet-verbindingen in toepassingen waarvoor CMR-geclassificeerde kabel nodig is

€ 157,99 exc BTW
€ 191,17 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.