Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com10-poorts L2 managed gigabit Ethernet-switch met 2 open SFP-sleuven - Op een rack te monteren
Verbeter uw netwerk en sluit maximaal tien verschillende gigabit Ethernet-apparaten aan, waaronder 8x RJ45 + 2x glasvezelaansluitingen met behulp van de SFP's van uw keuze
Productcode: IES101002SFP
- 8x RJ45-poorten + 2 glasvezel SFP-sleuven, samengevoegd tot een handige gigabit-netwerkswitch
- Voldoet aan de meeste SFP-modules, voor brede compatibiliteit en flexibiliteit
- Layer 2-beheerfuncties, voor betere netwerkcontrole, efficiëntie en stabiliteit
- Optionele 19" rack-montagesteunen
- Op het web gebaseerd GUI en opdrachtlijnbeheer
- Ondersteunt IGMP
- Tot 9,6K Jumbo Frame-ondersteuning
- Ondersteuning voor linkaggregatie, VLAN-tagging, Spanning Tree Protocol, poortgebaseerde netwerktoegangscontrole
- Compatibel met 10/100/1000 Mbps-netwerken, en compliant met IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z
- Voldoet aan IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet-, en 802.3x-flowcontrole voor volledige duplex, en tegendruk voor half-duplex werking
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De IES101002SFP 10-poorts Ethernet-switch zorgt voor flexibiliteit van en controle over uw netwerk door u in staat te stellen een combinatie van RJ45- en glasvezel Ethernet-apparaten aan te sluiten. Bovendien kunt u met Layer 2-beheerfuncties uw instellingen aanpassen om optimale netwerkprestaties te bereiken, wat een betere efficiëntie en betrouwbaarheid oplevert dan typische Layer 1- en niet-beheerde netwerkswitches.
Deze veelzijdige switch past zich aan uw netwerkglasvezelaansluiting en afstandsbehoeften aan om een flexibele configuratie mogelijk te maken via 2 open SFP-sleuven, en u kunt indien nodig zelf een GbE SFP-transceiver kiezen. Bovendien kunt u glasvezelapparaten en -kabels in uw netwerkinfrastructuur integreren wat problemen met bandbreedte, latentie en elektronische interferentie kan helpen voorkomen.
Om het ongemak en extra kosten te vermijden van verschillende en extra switchtypes, biedt deze slimme switch ook 8 RJ45 Ethernet-poorten zodat u beschikt over twee effectieve interfaces voor het aansluiten van zowel glasvezel- als koperaansluitingen op één enkel netwerkapparaat.
De schaalbare switch biedt Layer 2-beheerfuncties waardoor u pakketverkeer op een druk netwerk onder controle kunt houden, wat op zijn beurt meer efficiëntie en stabiliteit biedt voor toepassingen over het netwerk. Voor nog meer flexibiliteit en controle beschikt de IES101002SFP over essentiële functies zoals ondersteuning voor jumbo frames, linkaggregatie, VLAN-tagging, en op het web of console gebaseerde opdrachtlijnen, evenals installatiesteunen voor rackmontage.
Deze betrouwbare metalen switch wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Geavanceerde netwerkflexibiliteit, met ondersteuning voor koper- en glasvezelaansluitingen, evenals layer 2-beheerfuncties
- Past zich aan uw netwerkconfiguratie aan door middel van de door u gewenste SFP-glasvezeltransceivermodule, via twee open SFP-sleuven
- Aanpasbare installatieopties perfect voor server- en netwerkruimtes door middel van de bijgeleverde rack-montagesteunen
Toepassingen
Sluit zowel koper- en glasvezel Ethernet-apparaten aan op één enkele switch
Sluit een glasvezelapparaat aan op een koperen apparaat en gebruik de SFP-poorten om meerdere switches met behulp van een daisy chain aan elkaar te koppelen
Gebruik glasvezelkabels om uw netwerk aan te sluiten op afstand, met langere afstanden dan mogelijk is met koperkabels
Glasvezelaansluitingen zijn ideaal voor beveiligde set-ups omdat ze minder elektronische interferentie veroorzaken in complexe netwerkinfrastructuren
Installeer in een serverrack of -kast in een netwerkruimte of testlaboratoriumomgeving
Breid het aantal poorten op uw bestaande netwerk eenvoudig uit, perfect voor kleine of middelgrote bedrijfsomgevingen
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2940414 | |
UPC Code | 065030858236 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Industriestandaarden | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |
IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX | ||
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1q VLAN Tagging, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.1x Port-Based Network Access Control, IEEE802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol | ||
Interface | RJ45 (gigabit Ethernet) | |
Glasvezel Ethernet | ||
Poorten | 10 | |
Prestaties | ||
Auto MDIX | Ja | |
Auto-Negotiation | Ja | |
Buffergrootte | 4 MB | |
Compatibele netwerken | 10/100/1000 Mbps | |
Flow-control | Half-duplex tegendruk en IEEE802.3x full-duplex | |
Full duplex ondersteuning | Ja | |
Jumbo Frame Support | 9.6K max. | |
Maximale overdrachtsnelheid | 2000 Mbps (2 Gbps) - full-duplex | |
Ondersteunde protocollen | IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service, RFC 3810 MLD version 2, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, RFC 3376 IGMP version 3, RFC 2710 MLD version 1, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, bIEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP | |
Switching-architectuur | Store-and-Forward | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 8 - RJ-45 Vrouwelijk | |
2 - SFP-sleuf Vrouwelijk | ||
1 - RJ-45 console Vrouwelijk | ||
Software | ||
Besturingssystemen | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Overdrachtsnelheden en afstanden zijn afhankelijk van de gebruikt SFP (apart verkrijgbaar) | |
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 10 - Koppeling/Activiteit | |
1 - Power | ||
1 - Systeem | ||
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 90 ~ 260 AC | |
Ingangsstroom | 1.0 A | |
Vermogensopname | 14 | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 90°C (-4°F to 194°F) | |
Vochtigheid | 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 160 mm [6.3 in] | |
Gewicht product | 1.1 kg [2.4 lb] | |
Hoogte product | 44 mm [1.7 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 263 mm [10.4 in] | |
Type behuizing | Staal | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 2.2 kg [4.9 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 10-poorts gigabit Ethernet-switch met 2 open SFP-sleuven | |
2 - Montagesteunen (1 set) | ||
3 - Netsnoeren (VS/GB/EU) | ||
1 - CD met instructiehandleiding | ||
1 - Verkorte handleiding |
Compatibiliteit
Bekijk volledige OS compatibiliteitVerwante producten
5-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch - op een DIN-rail / wand monteerbaar
Bouw een netwerk van maximaal 5 Ethernetapparaten via een robuuste, industriële Gigabit Ethernet switch - DIN / op de wand te monteren
6-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch met 4 PoE+ poorten en spanningsregeling - op een DIN-rail / wand monteerbaar
Sluit gigabit ethernetdata en voeding aan op 4 PoE-geschikte apparaten, met 2 extra GbE-poorten en redundante voedingsingang
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar
Sluit voeding en gigabit ethernetgegevens op 8 PoE-apparaten aan, met 30 W output per poort - op de wand te monteren
Accessoires
Cisco-compatibele gigabit glasvezel SFP receiver module SM/MM LC - 10 km (mini-GBIC)
Voor het toevoegen, vervangen of upgraden van SFP-modules op Gigabit glasvezelapparatuur
Cisco-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvangermodule MM LC - 550 m (Mini-GBIC)
Voor het toevoegen, vervangen of upgraden van SFP-modules op Gigabit glasvezelapparatuur
Cisco-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvangermodule MM LC met DDM - 550 m (mini-GBIC)
Voor het toevoegen, vervangen of upgraden van SFP-modules op Gigabit glasvezelapparatuur
Cisco-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvanger module SM LC met DDM - 20 km (mini-GBIC)
Voor het toevoegen, vervangen of upgraden van SFP-modules op Gigabit glasvezelapparatuur
Cat6 Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 100 ft, Black
Make Power-over-Ethernet-capable Gigabit network connections
Cat6 Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 25 ft, Orange
Make Power-over-Ethernet-capable Gigabit network connections
Cat6 Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 7 ft, White
Make Power-over-Ethernet-capable Gigabit network connections
1,8 m RJ45 naar DB9 Cisco consolebeheerrouterkabel - M/F
Voor het verbinden van de seriële poort van uw computer met de RJ45-consolepoort op uw Cisco-router
1-poort seriële naar IP Ethernet apparaatserver - RS232 - Op DIN-rails monteerbaar
Een voordelige manier voor het aansluiten, configureren en beheren van een extern RS-232 serieel apparaat over een IP-netwerk
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
IES101002SFP_QSG.pdf
English -
IES101002SFP_10_Port_GbE_Switch_Manual.pdf
English -
IES101002SFP_network_admin_manual.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- IES101002SFP_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Troubleshooting
This device's default static IP address is 192.168.2.1.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To perform a factory reset, hold down the Reset button for 10 to 15 seconds. This will cause the system to reboot and reset all settings. The System LED will go out briefly and then start flashing once the reset has occurred.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
- Make sure that the IES101002SFP is on the same network as your computer.
- In an Internet browser, enter the IP address of the unit. The default IP address is 192.168.2.1.
- In the user name field, enter the user name. The default user name is admin.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.