StarTech.com

Dual-poort QSFP+ NIC netwerkkaart - PCI Express - Intel chip

Voeg twee 40 gigabit Ethernet-glasvezelpoorten met hoge bandbreedte toe aan uw server of werkstation, met gebruik van de door u gewenste QSFP+ transceiver

Productcode: PEX40GQSFDPI

  • Voeg twee open 40G QSFP+ sleuven toe aan uw server of werkstation voor snelle verbindingen met hoge bandbreedte
  • Biedt redundante netwerkverbindingen naar cruciale systemen
  • Compatibel met multi-mode en single-mode glasvezel en QSFP+ DAC's
Bekijk meer
  • Intel XL710-BM2 chipset met Intel Virtualization Technology for Connectivity, intelligente offloads en iSCSI/NFS-opslag via Ethernet
  • Voldoet aan PCI Express 3.0 specificatie, met een PCIe x8 (of hogere) sleuf
€ 674,99 EUR exc BTW
€ 816,74 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Intel - XL710-BM2
Industriestandaarden IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
PCI Express Rev 3.0, met een PCIe x8 (of hoger) sleuf
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Prestaties
Auto MDIX Nee
Compatibele netwerken 40 Gbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Ondersteunde protocollen IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
PXE Nee
Connector(en)
Type connector(en) 1 - PCI Express x8 Mannelijk
2 - QSFP+ Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows stuurprogramma's worden alleen in 64 bit ondersteund)
Linux 2.6.24 naar 4.11.x (enkel 64-bit)< Alleen LTS-versies
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Verbinding/activiteit (groen)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 57°C (32°F to 134.6°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12.1 cm [4.8 in]
Gewicht product 127 g [4.5 oz]
Hoogte product 2.1 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 18.1 cm [7.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 212 g [7.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - netwerkkaart
1 - low-profile-bracket
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows stuurprogramma's worden alleen in 64 bit ondersteund)
Linux 2.6.24 naar 4.11.x (enkel 64-bit)< Alleen LTS-versies

Certificaties

Accessoires