StarTech.com

QSFP+ server netwerkkaart - PCI Express - Intel XL710 Chip

Convergerende glasvezel NIC adapter | PCIe | 40Gbps | 1x QSFP+ sleuf

Productcode: PEX40GQSFPI

  • Voeg een open 40Gb QSFP+ sleuf toe aan uw server of werkstation voor snelle verbindingen met hoge bandbreedte
  • Compatibel met multi-mode of single-mode glasvezel
  • Intel XL710-BM1 chipset met Intel Virtualization Technology for Connectivity, intelligente offloads en iSCSI/NFS opslag via Ethernet
Bekijk meer
  • Voldoet aan PCI Express 3.0 specificatie, met een PCIe x8 (of hogere) sleuf
  • Ondersteunt IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IPv4 en IPv6
  • Dubbelprofiel met low-profile en full-profile steunen meegeleverd, plus link/activiteitsindicator
€ 629,99 EUR exc BTW
€ 762,29 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Intel XL710-BM1
Industriestandaarden IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
PCI Express Rev 3.0, via PCIe x8 (of hoger) sleuf
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 40 Gbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Ondersteunde protocollen IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Connector(en)
Interne poorten 1 - QSFP+ Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x8 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows stuurprogramma's worden alleen in 64 bit ondersteund)
Linux 2.6.24 naar 4.11.x (enkel 64-bit)< Alleen LTS-versies
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Link-LED/activiteit-LED
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 57°C (32°F to 134.6°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12.1 cm [4.8 in]
Gewicht product 112 g [4 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 18.1 cm [7.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 11.4 cm [4.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - netwerkkaart
1 - low-profile-bracket
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows stuurprogramma's worden alleen in 64 bit ondersteund)
Linux 2.6.24 naar 4.11.x (enkel 64-bit)< Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

Dual-poort QSFP+ NIC netwerkkaart - PCI Express - Intel chip
PEX40GQSFDPI
Dual-poort QSFP+ NIC netwerkkaart - PCI Express - Intel chip

Voeg twee 40 gigabit Ethernet-glasvezelpoorten met hoge bandbreedte toe aan uw server of werkstation, met gebruik van de door u gewenste QSFP+ transceiver

€ 674,99 exc BTW
€ 816,74 inc BTW
4 poorts SFP+ server netwerkkaart - PCI Express - Intel XL710 chip
PEX10GSFP4I
4 poorts SFP+ server netwerkkaart - PCI Express - Intel XL710 chip

Voeg vier 10 gigabit Ethernet-glasvezelpoorten toe aan uw server of werkstation, met gebruik van de SFP+ transceiver van uw voorkeur

€ 596,99 exc BTW
€ 722,36 inc BTW
1-Poorts 10G SFP+ glasvezel netwerkkaart - PCIe - Intel Chip - M/M
PEX10000SRI
1-Poorts 10G SFP+ glasvezel netwerkkaart - PCIe - Intel Chip - M/M

Krijg snelle connectiviteit via multi-mode glasvezel, door het upgraden van uw server of werkstation met een 10GBase-SR poort

€ 556,99 exc BTW
€ 673,96 inc BTW
PCI Express gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP - PCIe SFP-netwerkkaartadapter NIC
PEX1000SFP2
PCI Express gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP - PCIe SFP-netwerkkaartadapter NIC

Sluit een op PCI Express gebaseerde desktop of in een rack gemonteerde pc direct aan op een glasvezelnetwerk en gebruik de door u gewenste gigabit SFP

€ 226,99 exc BTW
€ 274,66 inc BTW

Accessoires