StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-CU1M compatibel SFP+ - 10GbE - DAC Twinax kabel passief - 1 m

SFP+ kabel | 10 Gbps | Direct Attach| passief | levenslange garantie

Productcode: SFPCMM1M

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco apparatuur
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
  • Hot-swappable
€ 50,99 EUR exc BTW
€ 61,70 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Impedantie 100 Ohm
Connector(en)
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.5 W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 83 g [2.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) Twinax-kabel
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 74 g [2.6 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 1 m [3.3 ft]

Certificaties

Verwante producten

Cisco SFP-H10GB-CU1M compatibel SFP+ - 10GbE - DAC Twinax kabel passief - 2 m
SFPCMM2M
Cisco SFP-H10GB-CU1M compatibel SFP+ - 10GbE - DAC Twinax kabel passief - 2 m

SFP+ kabel | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
Cisco SFP-H10GB-CU1M compatibel SFP+ - 10GbE - DAC Twinax kabel passief - 3 m
SFPCMM3M
Cisco SFP-H10GB-CU1M compatibel SFP+ - 10GbE - DAC Twinax kabel passief - 3 m

SFP+ kabel | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 69,99 exc BTW
€ 84,69 inc BTW
Cisco SFP-H10GB-CU1M compatibel SFP+ - 10GbE - DAC Twinax kabel passief - 5 m
SFPCMM5M
Cisco SFP-H10GB-CU1M compatibel SFP+ - 10GbE - DAC Twinax kabel passief - 5 m

SFP+ kabel | 10 Gbps | Direct Attach passief | levenslange garantie

€ 89,99 exc BTW
€ 108,89 inc BTW