StarTech.com

QSFP+ DAC kabel - Cisco QSFP-H40G-ACU7M compatibel - 7m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach Breakout | actief | levenslange garantie

Productcode: QSFPH40GACU7

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-H40G-ACU7M
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,7 W
  • Hot-swappable
€ 809,99 EUR exc BTW
€ 980,09 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 40 Gbps
Impedantie 100 Ohm
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.7 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24 AWG
Kabellengte 7 m [23 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 31.7 cm [12.5 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 458 g [16.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ kabel
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 451 g [15.9 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 7 m [23 ft]
Type kabel Active Copper Cable

Certificaties

Verwante producten

QSFP+ DAC Twinax kabel - Cisco QSFP-H40G-ACU5M compatibel - 5m
QSFPH40GACU5
QSFP+ DAC Twinax kabel - Cisco QSFP-H40G-ACU5M compatibel - 5m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach Breakout | actief | levenslange garantie

€ 686,99 exc BTW
€ 831,26 inc BTW
Cisco QSFP-H40G-ACU10M compatibel - QSFP+ DAC kabel - 10 m
QSFPH40GAC10
Cisco QSFP-H40G-ACU10M compatibel - QSFP+ DAC kabel - 10 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | actief | levenslange garantie

€ 973,99 exc BTW
€ 1.178,53 inc BTW