StarTech.com

Cisco SFP-10G-AOC5M compatibel - SFP+ optische kabel - actief - 5 m

SFP+ glasvezel kabel | 10 Gbps | AOC fiber | levenslange garantie

Productcode: SFP10GAOC5M

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco SFP-10G-AOC5M
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik van minder dan 1 W
  • Hot-swappable
€ 212,99 EUR exc BTW
€ 257,72 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 1 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 5 m [16.4 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32.6 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 105 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - sfp+-kabel
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 323 g [11.4 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 5 m [16.4 ft]
Type kabel Active Optical Cable

Certificaties

Verwante producten

Cisco SFP-10G-AOC3M compatibel - SFP+ optische kabel - actief - 3 m
SFP10GAOC3M
Cisco SFP-10G-AOC3M compatibel - SFP+ optische kabel - actief - 3 m

SFP+ glasvezel kabel | 10 Gbps | AOC Fiber| levenslange garantie

€ 200,99 exc BTW
€ 243,20 inc BTW