StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-CU1-5M compatibel - SFP+ DAC kabel - 1,5 m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

Productcode: SFPH10GBCU15

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco SFP-H10GB-CU1-5M
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
  • Hot-swappable
€ 73,99 EUR exc BTW
€ 89,53 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Type kabel Passive Copper Cable
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.5 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 1.5 m [4.9 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 94 g [3.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - sfp+-kabel
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 89 g [3.1 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Impedantie 100 Ohm
Lengte product 1.5 m [4.9 ft]
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Certificaties

Verwante producten

Cisco SFP-H10GB-CU50M compatibel - SFP+ DAC kabel - 0,5 m
SFPH10GBC05M
Cisco SFP-H10GB-CU50M compatibel - SFP+ DAC kabel - 0,5 m

SFP+ kabel | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 50,99 exc BTW
€ 61,70 inc BTW
Cisco SFP-H10GB-CU2-5M compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 2.5 m
SFPH10GBCU25
Cisco SFP-H10GB-CU2-5M compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 2.5 m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 77,99 exc BTW
€ 94,37 inc BTW
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 6m
SFPH10GBCU6M
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 6m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 158,99 exc BTW
€ 192,38 inc BTW