StarTech.com

SFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 10m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | actief | levenslange garantie

Productcode: SFP10GAC10M

  • Biedt betrouwbare 10 Gbps verbindingen voor 10GBASE-T conforme netwerken
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
  • Hot-swappable
€ 248,99 EUR exc BTW
€ 301,28 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Impedantie 100 Ohm
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.5 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24 AWG
Kabellengte 10 m [32.8 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 33 cm [13 in]
Verzendgewicht (verpakt) 350 g [12.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - sfp+-kabel
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 350 g [12.4 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 10 m [32.8 ft]
Type kabel Active Copper Cable

Certificaties

Verwante producten

SFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 7 m
SFP10GAC7M
SFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 7 m

SFP+ kabel | 10 Gbps | Direct Attach | actief | levenslange garantie

€ 167,99 exc BTW
€ 203,27 inc BTW