Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHP J9283B compatibel - 10 GbE SFP+ direct aansluitbare kabel - 3 m
Sluit uw HP 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze voordelige, passieve Twinax koperen kabel
Productcode: J9283BST
- 100% HP-compatibel, gelijkwaardig aan de HP J9283B kabel
- Voordelig alternatief voor glasvezelmodules
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- 0,05 mm², 100 ohm impedantie
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Voldoet aan SFF-8431 en SFF-8432 connectorstandaard
- Laag energieverbruik: < 0,5 W
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Deze 10G SFP+ kabel biedt wat u het meest nodig hebt in uw netwerkverbindingen: betrouwbare prestaties. De kabel is gemaakt volgens MSA-specificaties en volledig getest voor gegarandeerde naadloze compatibiliteit.
Deze passieve twinaxiale kabel is een volledig 'hot pluggable', direct aansluitbare kabel, die 10 gigabit Ethernet-toepassingen ondersteunt via SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) poorten.
Ontworpen voor korte, high-speed verbindingen, is deze Twinax-kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat deze kabel verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel verbindingen tussen racks of serverconnecties in een rack ondersteunt.
De J9283BST wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com en is een betrouwbare vervangende kabel voor de HP® J9283B.
Toepassingen
Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties
Directe netwerkschakelverbindingenin een rack of serverconnecties tussen racks
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 4085943 | |
Tech Data - Belgium | 4635957 | |
UPC Code | 065030875097 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Type kabel | Passive Copper Cable | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Impedantie | 100 Ohm | |
Maximale overdrachtsnelheid | 10 Gbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker | |
Connector B | 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Opslagtemperatuur | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 14 mm [0.6 in] | |
Draaddikte | 30 AWG | |
Gewicht product | 124 g [4.4 oz] | |
Hoogte product | 12 mm [0.5 in] | |
Kabellengte | 3 m [9.8 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 3 m [9.8 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 133 g [4.7 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - sfp+-kabel |
Verwante producten
HP J9281B compatibel - 10 GbE SFP+ direct aansluitbare kabel - 1 m
Sluit uw HP 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze voordelige, passieve Twinax koperen kabel
HP J9285B compatibel - 10 GbE SFP+ direct aansluitbare kabel - 7 m
Sluit uw HP 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze voordelige, passieve Twinax koperen kabel
HP JD095C compatibel - 10 GbE SFP+ direct aansluitbare kabel - 0,65 m
Sluit uw HP 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze voordelige, passieve Twinax koperen kabel
HP JD096C compatibel - 10 GbE SFP+ direct aansluitbare kabel - 1,2 m
Sluit uw HP 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze voordelige, passieve Twinax koperen kabel
HP JD097C compatibel - 10 GbE SFP+ direct aansluitbare kabel - 3 m
Sluit uw HP 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze voordelige, passieve Twinax koperen kabel
HP JG081C compatibel - 10 GbE SFP+ direct aansluitbare kabel - 5 m
Sluit uw HP 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze voordelige, passieve Twinax koperen kabel
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- J9283BST_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.