StarTech.com

HP J9285B compatibel SFP+ DAC kabel - 7 m

SFP+-kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

Productcode: J9285BST

  • Gegarandeerd 100% compatibel met HP J9285B
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
  • Hot-swappable
€ 99,99 EUR exc BTW
€ 120,99 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP
Type kabel Passive Copper Cable
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.1 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 401 g [14.2 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Kabellengte 7 m [23 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 7 m [23 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 407 g [14.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - sfp+-kabel
Draaddikte 24 AWG
Impedantie 100 Ohm
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Certificaties

Verwante producten

HP J9281B compatibel - SFP+ DAC kabel  - Twinax - 1 m
J9281BST
HP J9281B compatibel - SFP+ DAC kabel - Twinax - 1 m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach| passief | levenslange garantie

€ 53,99 exc BTW
€ 65,33 inc BTW
HP J9283B compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 3 m
J9283BST
HP J9283B compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 3 m

SFP+-kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 68,99 exc BTW
€ 83,48 inc BTW
HP JD095C compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 0,65 m
JD095CST
HP JD095C compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 0,65 m

SFP+-kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW
HP JD096C compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 1,2 m
JD096CST
HP JD096C compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 1,2 m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | Passief | levenslange garantie

€ 51,99 exc BTW
€ 62,91 inc BTW
HP JD097C compatibel - SFP+ DAC Twinax kabel - 3m
JD097CST
HP JD097C compatibel - SFP+ DAC Twinax kabel - 3m

SFP+-kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 63,99 exc BTW
€ 77,43 inc BTW
HP JG081C compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 5 m
JG081CST
HP JG081C compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 5 m

SFP+ kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 127,99 exc BTW
€ 154,87 inc BTW