Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCisco-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvangermodule MM LC met DDM - 550 m (mini-GBIC)
Voor het toevoegen, vervangen of upgraden van SFP-modules op Gigabit glasvezelapparatuur
Productcode: SFPGESST
- Overdrachtsnelheden tot 1,25 Gbit/s
- Ondersteunt afstanden tot 550 m
- Voldoet aan de SFP Multi Source Agreements (MSA) specificaties
- Compatibel met Cisco-apperatuur
- LC-glasvezelaansluiting
- Volledig hot-pluggable
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De SFPGESST Cisco®-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvangermodule MM LC - 550 m is ontworpen om te voldoen aan MSA (Multi-Sourcing Agreement)-normen en is daardoor een kosteneffectieve manier om een multimode LC-poort aan uw gigabit glasvezelnetwerkapparatuur of glasvezelmediaconverter toe te voegen, die te vervangen of te upgraden.
Dankzij gegevenssnelheden van maximaal 1,25 Gbps en ondersteuning voor Digital Diagnostics Monitoring (DDM) kan deze LC SFP/Mini-GBIC-module via een MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort op alle glasvezelnetwerkapparatuur worden geïnstalleerd. Deze glasvezelzendontvanger biedt gemak en schaalbaarheid en is volledig plugbaar, waardoor u de module kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of het apparaat opnieuw op te starten.
Deze 850 nm multimode SFP-module is compatibel met de Cisco SFP-GE-S-zendontvanger.
Gedekt door een StarTech.com levenslange garantie en gratis levenslange technische assistentie.
StarTech.com Voordeel
- Vervanging van defecte of beschadigde SFP's/Mini GBIC's in MSA- of Cisco-compatibele apparatuur
- Deze module is voorzien van een industriële standaard monomode LC-interface en kan uw netwerkconnectiviteit met maximaal 550 m uitbreiden
Toepassingen
Vervanging van defecte of beschadigde SFP's in MSA- of Cisco-compatibele apparatuur
Breid uw netwerk uit naar afgelegen segmenten
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2343485 | |
Tech Data - Belgium | 4462032 | |
UPC Code | 065030849432 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Cisco | |
Industriestandaarden | IEEE 802.3z 1000BASE-SX | |
WDM | Nee | |
Prestaties | ||
Compatibele netwerken | 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) | |
DDM | Ja | |
Glasvezelmodus | Half/Full-Duplex | |
Glasvezeltype | Multi-Mode | |
Golflengte | 850nm | |
Max. overdrachtsafstand | 550 m (1804 ft) | |
Maximale overdrachtsnelheid | 1,25 Gbit/s | |
MTBF | 3.381.761 uur | |
Connector(en) | ||
Connectoren lokale eenheid | 1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur | |
Systeem- en kabelvereisten | MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Opslagtemperatuur | -40°C to 85°C (-40°F to 85°F) | |
Vochtigheid | 30% - 70% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 12 mm [0.5 in] | |
Gewicht product | 17 g [0.6 oz] | |
Hoogte product | 10 mm [0.4 in] | |
Lengte product | 60 mm [2.4 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 95 g [3.4 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1,25 Gbps multimode LC SFP |
Verwante producten
Gigabit 850nm Multi-Mode SFP Glasvezel Transceiver - LC 550m
Voor het toevoegen, vervangen of upgraden van SFP-modules op Gigabit glasvezelapparatuur
Cisco-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvanger module SM LC met DDM - 20 km (mini-GBIC)
Voor het toevoegen, vervangen of upgraden van SFP-modules op Gigabit glasvezelapparatuur
Cisco-compatibele 100 Mbps glasvezel SFP-zendontvangermodule MM LC met DDM - 2 km (mini-GBIC)
Voor het toevoegen, vervangen of upgraden van SFP-modules op 100Mbit-glasvezelapparatuur
Accessoires
PCI Express gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP - PCIe SFP-netwerkkaartadapter NIC
Sluit een op PCI Express gebaseerde desktop of in een rack gemonteerde pc direct aan op een glasvezelnetwerk en gebruik de door u gewenste gigabit SFP
10-poorts L2 managed gigabit Ethernet-switch met 2 open SFP-sleuven - Op een rack te monteren
Verbeter uw netwerk en sluit maximaal tien verschillende gigabit Ethernet-apparaten aan, waaronder 8x RJ45 + 2x glasvezelaansluitingen met behulp van de SFP's van uw keuze
8 poorts PoE+ Gigabit ethernet switch met 2 SFP connecties - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde
Voeg tot 10 verschillende GbE-apparaten toe aan uw netwerk, met 8 RJ45 (PoE+) en 2 glasvezelverbindingen, met intelligent Layer 2 management
8 poorts Gigabit ethernet switch met 2 SFP connecties - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde
Voeg tot 10 GbE-apparaten toe aan uw netwerk, met 8 RJ45 en 2 glasvezelverbindingen, met ondersteuning van intelligent Layer 2 management
Optische glasvezel kabel netwerkkabel - Multimode Duplex 50/125 - LSZH- LC/LC 1m
Verbindt glasvezelnetwerkapparaten voor hoge overdrachtssnelheden met LSZH-kabel
2m Multimode 50/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel - LSZH - LC/LC
Verbindt glasvezelnetwerkapparaten voor hoge overdrachtssnelheden met LSZH-kabel
3m Multimode 50/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel - LSZH - LC-LC
Verbindt glasvezelnetwerkapparaten voor hoge overdrachtssnelheden met LSZH-kabel
5m Multimode 50/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel - LSZH - LC/LC
Verbindt glasvezelnetwerkapparaten voor hoge overdrachtssnelheden met LSZH-kabel
10m Multimode 50/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel - LSZH - LC-LC
Verbindt glasvezelnetwerkapparaten voor hoge overdrachtssnelheden met LSZH-kabel
Gigabit ethernet glasvezel media converter met open SFP slot
Converteer en breid verschillende netwerken uit over een gigabit glasvezelkabelverbinding met de door u gewenste SFP
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- SFPGESST_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
SFP fiber transceivers (mini-GBIC) are specific to applications and therefore, you need to select the correct fiber transceiver for your application. StarTech.com offers a few types of fiber transceivers: Cisco®, Cisco Meraki®, HP®, and Juniper® compatible, as well as standard gigabit SFP converters. Although the transceivers may be referred to as GBIC or mini-GBIC, the correct terminology for the device is small form-factor pluggable transceiver or SFP . StarTech.com does not carry GBIC converters.
If your device is not a Cisco device, it can still use Cisco compatible SFPs. Cisco SFPs are specifically coded to be compatible with Cisco devices. A standard SFP will not work in a Cisco device.
StarTech.com offers two different output connector types for SFPs: RJ-45 and fiber.
No special requirements are necessary to use RJ-45 SFPs. However, if you use fiber transceivers, the following items need to be the same as the interconnecting equipment:
-
The connector type, such as LC, SC, or ST.
-
The mode (single mode or multi mode).
-
The wavelength, such as 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.
-
The DDM support.
-
The speed, such as 10Gbps.
Note: The properties listed above cannot be converted or changed by a cable, excluding the connector type.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.