StarTech.com
Nieuw

HP JG234A compatibel SFP+ transceiver module - 10GBase-BX

10 Gbps | enkele modus | LC | 40 km | levenslange garantie

Productcode: JG234A-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HP JG234A
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,6 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 580,99 EUR exc BTW
€ 703,00 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10.00 Gbps
Vermogensopname < 1.6W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 24.000
Hoogte product 13.700
Lengte product 13.900
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ transceiver module

Certificaties