StarTech.com

1-poorts serieel-over-IP Ethernet apparaatserver - RS232 - DIN Rail en oppervlakte monteerbaar - aluminium

Voor het verbinden, configureren en op afstand beheren van een RS-232 serieel apparaat via een IP-netwerk

Productcode: NETRS2321P

  • Robuuste aluminiumbehuizing biedt betrouwbare prestaties
  • Hoge 460,8 Kbps baudsnelheid
  • Monteer op een oppervlak of op een DIN-rail, met een geïntegreerde montagesteun en meegeleverde DIN-railklemmen
Bekijk meer
  • Compatibel met de gratis StarTech.com Serial Device Application Software voor iOS, Android en Chrome Browser (NETRSAPP)
  • Ondersteunt Telnet, voor besturingssysteem-onafhankelijke communicatie, perfect voor Windows-, Mac- en Linux®-gebruikers
  • Configureerbaar met de softwaretool (alleen Windows) of webbrowser
  • Ondersteunt DHCP, HTTP, ICMP, ARP, IP, UDP, TCP
  • Voldoet aan IEEE 802.3 en IEEE 802.3u standaards
€ 175,99 EUR exc BTW
€ 212,95 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Interface Serieel
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100 Mbps
Databits 5, 6, 7, 8
Flow-control RTS/CTS, geen
Max. baudrate 460,8 kbit/s
Ondersteunde protocollen DHCP, TCP/IP, UDP, HTTP, ICMP, ARP, Telnet
Pariteit Even, Odd, None
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Linux: de meegeleverde software ondersteunt niet Linux voor de emulatie van een lokale COM poort. Linux gebruikers zouden Telnet moeten gebruiken.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Klaar
1 - Koppeling / Act
1 - Tx / Rx
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.36 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.6 A
Vermogensopname 19.2
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 53 mm [2.1 in]
Gewicht product 92 g [3.2 oz]
Hoogte product 2.3 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 86 mm [3.4 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 416 g [14.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Serieel over IP apparaatserver
1 - DIN-rail set
1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Linux: de meegeleverde software ondersteunt niet Linux voor de emulatie van een lokale COM poort. Linux gebruikers zouden Telnet moeten gebruiken.

Certificaties

Verwante producten

1-poort RS232 Seriële Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet
NETRS2321POE
1-poort RS232 Seriële Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet

Voor het verbinden, configureren en op afstand beheren van een RS-232 serieel apparaat via een IP-netwerk

€ 190,99 exc BTW
€ 231,10 inc BTW

Accessoires