Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4-poorts industriële RS-232 / 422 / 485 serieel naar IP Ethernet-apparaatserver - met PoE-voeding - 2 10/100 Mbps-poorten
Beheer op afstand een 4 industrieel RS232 of RS422/485 serieel apparaat via een IP-netwerk met ruim voldoende 10/100-ethernetpoorten
Productcode: NETRS42348PD
- Redundante voedingsingang via Power over Ethernet, of 12-48 V DC klemmenblok
- Redundante dubbele Ethernet-poorten met < 10 ms hersteltijd
- Baudsnelheid tot 460,8 Kbps
- Industriële behuizing (IP 30)
- Ondersteunt seriële protocollen RS232, RS422 en RS485
- Ondersteunt ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, ARP/RARP, DNS, SNMP MIB II
- SSL, SSH en HTTPS dataversleutelings- en beveiligingsprotocollen
- Monteerbaar op de wand of DIN-rail
- Configureerbaar via softwarehulpprogramma of internetbrowser
- 8 kV lucht en 4 kV contact beveiliging tegen elektrostatische ontladingen (ESD)
- 1 kV isolatie op PoE-port
- Gelijktijdige aansluiting van max. vijf hostapparaten
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met de NETRS42348PD 4-poorts industriële seriële apparaatserver met PoE-voeding kunt u max. vier industriële RS232/422/485 seriële apparaten op afstand beheren via een Local of Wide Area Network (LAN/WAN), met redundante voedingsingangen en dubbele 10/100 Mbps Ethernet-poorten.
Om de uitvaltijd tot een minimum te beperken, blijft deze intuïtieve dubbele Ethernet serieel over IP-oplossing verbonden met uw kritieke apparatuur door automatisch over te schakelen naar een secundaire LAN-poort binnen 10 milliseconden van een netwerkuitval of -storing.
De serieel naar Ethernet-apparaatserver is bij uitstek geschikt voor industriële omgevingen en ondersteunt een breed scala van ingangsspanningen tussen 12 en 48 V DC via een klemmenblok of via een PoE RJ45-poort. Dankzij redundante voedingsingangen blijft de apparaatserver werken bij stroomstoten of -storingen en, in combinatie met een PoE-switch of -injector, kan de seriële apparaatserver gemakkelijk worden geïnstalleerd op plaatsen waar voeding via een klemmenblok niet beschikbaar is.
Deze apparaatserver ondersteunt baudsnelheden tot 460,8 Kbps, wat een een soepele, zeer snelle aansluiting voor uw seriële apparaten biedt. De apparaatserver biedt ook ondersteuning voor HTTPS, SSH en SSL voor veilige communicatie, met geïntegreerde ondersteuning voor IP-, HTTP-, ICMP-, DHCP-, TCP- en UDP-protocollen. U kunt de seriële apparaatserver aan uw toepassing aanpassen met de veelzijdige browser gebaseerde of virtuele com port software configuratie.
Deze seriële apparaatserver werkt gegarandeerd in ruwe omgevingen, biedt een beveiliging tegen elektrostatische ontladingen (ESD) van 8 kV lucht en 4 kV contact en is voorzien van een IP 30-behuizing, die zowel op een DIN-rail als op de wand kan worden gemonteerd.
Gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Houd uw seriële apparaten aangesloten tijdens storingen dankzij redundante voedings- en netwerkingangen
- Geschikt voor ruwe omgevingen met ESD-beveiliging en een robuuste metalen behuizing
- Monteerbaar op een DIN-rail of op de wand met de meegeleverde montagesteunen
Toepassingen
Fabrieks- of magazijnomgevingen met ruwe omstandigheden en grote temperatuurschommelingen
Industriële plaatsen waar voor kritieke apparaten noodvoeding vereist is en LAN-verbindingen
Productie (CNC-machines, procesregelapparatuur, seriële printers)
Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers)
Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
POS (creditcard/bankpaslezers, kassabonprinters, kassa's, schalen)
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2567330 | |
UPC Code | 065030854542 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 5 Years | |
Hardware | ||
Industriestandaarden | IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.3af PoE |
|
Interface | Serieel | |
Poorten | 4 | |
Prestaties | ||
Auto MDIX | Ja | |
Beheer op afstand mogelijk | Ja | |
Beveiligingsmogelijkheden | 128-bit SSL-encryptie | |
Compatibele netwerken | 10/100 Mbps | |
Databits | 5, 6, 7, 8 | |
Flow-control | XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR | |
Max. baudrate | 460,8 kbit/s | |
Maximale overdrachtsnelheid | 460,8 kbit/s | |
MTBF | 569,972 Hours | |
Ondersteunde protocollen | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, SSH, DNS, SNMP V1/V2c, HTTPS, SMTP, SSL, PPPoE, DDNS | |
Pariteit | Odd, Even, None, Mark, Space | |
Seriële protocol | RS-232/422/485 | |
Stopbits | 1, 1.5, 2 | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk | |
2 - RJ-45 Vrouwelijk | ||
1 - Klemmenblok (6-draads) | ||
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 |
|
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Patents and Licenses | The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive. • United States Patent No. 5,406,260 (expired) • United States Patent No. 6,650,622 • United States Patent No. 7,457,250 • United States Patent No. 8,155,012 • United States Patent No. 8,902,760 • United States Patent No. 8,942,107 • United States Patent No. 9,019,838 • United States Patent No. 9,049,019 • United States Patent Application No. 14/695,456 • United States Patent Application No. 14/726,940 |
|
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - PoE | |
2 - Power | ||
1 - Storing | ||
4 - Serieel | ||
2 - Ethernet-verbinding | ||
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Aansluitblok | |
Ingangsspanning | 12 ~ 48 DC | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Opslagtemperatuur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Vochtigheid | 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 210 mm [8.3 in] | |
Gewicht product | 0.7 kg [1.6 lb] | |
Hoogte product | 144 mm [5.7 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 224 mm [8.8 in] | |
Type behuizing | Staal | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 830 g [29.3 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Seriële apparaatserver | |
1 - DIN-railset | ||
1 - Wandmontageset met schroeven | ||
2 - RJ-45 stofhoezen | ||
1 - Handleiding | ||
1 - Software-CD |
Compatibiliteit





Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Verwante producten
1-poorts industriële RS-232 / 422 / 485 serieel-naar-IP Ethernet draadloze apparaatserver met redundante voeding
Verbind, configureer en beheer op afstand een RS232 of RS422/485 serieel apparaat via een WiFi/vaste verbinding
1-poorts serieel-over-IP Ethernet apparaatserver - RS232 - DIN Rail en oppervlakte monteerbaar - aluminium
Voor het verbinden, configureren en op afstand beheren van een RS-232 serieel apparaat via een IP-netwerk
1-poort RS232 Seriële Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet
Voor het verbinden, configureren en op afstand beheren van een RS-232 serieel apparaat via een IP-netwerk
Accessoires
Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 50 ft. - Blue
Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability
DB9 naar DB25 seriële adapterkabel - F/M
Verander een DB9 mannelijke poort in een DB25 mannelijke poort
Slimline DB9 Seriële Verloopstekker Gender Changer - F/F
Maak van een mannelijke 9-pins DB9-connector een vrouwelijke 9-pins DB9-connector
Industriële 2-poorts gigabit PoE+ Power over Ethernet-injector 48V / 30W - op de wand te monteren
Zorg voor een voedings- en dataverbinding met twee gigabit PoE-apparaten via standaard Ethernet-kabels
Productondersteuning
Drivers en downloads
Firmware
-
Firmware.zip
Version: 1.1 -
Rev2_Firmware.zip
Version: 0.3 (Rev2 Only) - Rev2_Firmware_Notes.txt
Handleiding:
-
NETRS42348PD.pdf
English
Software
-
StarTech_DSTool.zip
32-Bit Version: 1.3
64-Bit Version: 1.2
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- NETRS42348PD_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
Virtual COM port
One of the most common applications of a network serial device is to use it to make a standard serial device accessible on a network. To do this, you need to connect a standard serial device to the DB-9 port on the network serial device. Next you need to connect the network serial device to a TCP/IP network using an Ethernet connection, and then install software on a client machine in order to access the network serial device. The software on the client machine communicates with the network serial device and creates (maps) a virtual COM port on your computer system. The virtual COM port is identical to a physical COM port and can be used in the same way.
Serial IP extender
You can use two network serial devices to extend a serial connection over a TCP/IP network. To do this, you need to configure one serial device as a client and the other as a server. The client and server are configured to transmit and receive data to their respective IP addresses and TCP ports. The serial settings must match for all connected serial devices, including the UART on both units. Depending on the serial device that you are using, you can use the provided software or the web interface to set the configurations.
UDP to serial adapter
You can use a network serial device to translate UDP data to a standard serial connection. The serial device is configured to listen for UDP traffic from specific IP addresses and ports, and will asynchronously transmit the data out of the serial port on the device. To do this, you need to configure UART on the network serial device to match the specifications of the serial receiver.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To troubleshoot this issue, you can try the following:
- Ping the serial device.
- Connect the serial device directly to the computer and ping the device.
- Connect to the web interface (if there is one) or connect using the included software.
Before you begin, make sure that the serial device is on the same network and subnet. For more information, see this FAQ: http://www.startech.com/faq/serial_ip_networks_and_subnets. If the device starts with an IP address that is not on your subnet, change your IP address to match the subnet being used before you continue.
Ping the serial device
If the serial device and your computer are on the same network and subnet, try pinging the device.
To ping the device using a computer that is running a version of Windows XP, do the following:
- Click Start.
- Click Run.
- Type ping <IP address> and press Enter. For example, ping 192.168.0.20.
To ping the device using a computer that is running a version of Windows Vista or Windows 7, do the following:
- Click Start.
- Click Accessories.
- Click Command Prompt.
- Type ping <IP address> and press Enter. For example, ping 192.168.0.20.
To ping the device using a computer that is running a version of Windows 8, do the following:
- Press the Windows key + X.
- Click Run.
- Type cmd and press Enter.
- Type ping <IP address> and press Enter. For example, ping 192.168.0.20.
To ping the device using a computer that is running a version of Mac OS, do the following:
- Double-click the hard drive.
- Double-click Applications > Utilities > Network Utility.
- Click the Ping tab.
- Enter the IP address in the Please enter the network address to ping field.
- Enter the number of packets that you want to test with.
If you receive replies from the IP address, then you can see the device on the network and the issue is with something else.
Connect the serial device directly to the computer
To connect the serial device directly to the computer that you are troubleshooting with, complete the following:
- Use a crossover Ethernet cable to connect the device and the computer.
- Try pinging the device again.
- If you cannot ping the device, use a different computer, Ethernet cable, and serial device (if one is available).
Note: The second computer will need to be on the same network and subnet as the serial over IP device.
-
If you still cannot ping the device, contact support.
Make sure that you are working in a secure environment
- Unplug the connection between your modem and your router.
- Disable any firewalls (especially Windows Firewall), antivirus programs, and security programs that are currently running.
- Try accessing the web interface (if the device has one) or try to connect using the included software.
If you still cannot connect to the device's web interface or by using the included software, contact support.
If you can access the web interface or connect using the included software, one at a time turn on your firewalls, antivirus programs, and security programs. Each time that you turn on software and cannot connect to the web interface or by using the included software, add an exception for the serial device to what you last re-enabled.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
In order for the serial device and your computer to communicate to each other, they both need to be on the same physical network and the same subnet.
To connect your serial device and your computer to the same physical network, plug both devices into the same router.
Typically, in order for devices to be on the same subnet, the first three numbers of the IP address must match. The fourth number of the IP address must be different, as two devices cannot have the same IP address. For example, if your computer’s IP address is 192.168.0.1, then the subnet is 192.168.0.XXX. You can replace the XXX with any number, as long as it is not currently in use by another device.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To check whether or not an RS-232 serial port is working, perform an RS-232 loopback test by doing the following:
- If your serial port is not female, convert it by taking a female/female cable or gender changer and plugging it into the serial port.
- Take a metal paperclip or wire and cross pins 2 and 3. If you look closely at the female end, the pins should be numbered.
- Open a telnet session on the COM port number of the device that you are testing. To find out the COM port number, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/com-port-listing-windows.
Note: To open a telnet session on the COM port, you need a telnet client like PuTTY or Hyper Terminal. Windows XP comes with Hyper Terminal.
- When the session is open, anything you type into it you should see. The loopback test fails when you cannot see what you are typing.
If the loopback test fails, make sure that the serial cable or gender changer that you are using works and that the adapter is in the correct port.
You can check multiple ports at the same time by opening multiple sessions, putting the loopback adapter on one port, and trying to type into each session. When you can see what you are typing, you know that the COM port is working and you can see which port number the physical serial port is. Close the window for the port that you just tested to speed up the testing of the remaining serial ports.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This device's default static IP address is 192.168.10.2.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Press the Reset button on the device for 5 seconds. The LEDs should blink to indicate that the device has been reset.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
You should not upgrade your device's firmware if you do not have any issues with the functionality of your device. The only time you should consider an upgrade is if you are experiencing a problem with the device, and you have confirmed that the firmware addresses this problem. You can confirm this is the case by reviewing the documentation included with the firmware or from consulting with our Technical Support team. Incorrectly upgrading firmware can result in diminished performance so it is best to contact StarTech.com if you would like to perform this operation.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.