StarTech.com

10/100/1000 Mbit/s Gigabit 1-poort USB over IP apparaat server

Deel en sluit een highspeed USB 2.0 randapparaat aan over een gigabit netwerk

Productcode: USB1000IP

  • Tot 30 MBps overdrachtssnelheid — identiek aan een directe aansluiting op een USB-poort van een pc
  • Ondersteunt gigabit en 10/100 Mbps snelheden (automatische detectie)
  • Ondersteunt Auto-MDIX
Bekijk meer
  • Inclusief op Windows gebaseerde software voor het beheren en controleren van uw aansloten apparaat
  • Ondersteunt meerdere apparaatservers op hetzelfde netwerk
  • Ondersteunt gecombineerde USB 2.0-apparaten, zoals all-in-one multifunctionals
  • Compatibel met USB UHCI / OHCI / EHCI
  • Ondersteunt automatische verbinding met het apparaat na een reboot
  • Voldoet aan de high-speed USB 2.0-specificaties
€ 112,99 EUR exc BTW
€ 136,72 EUR inc BTW

Overzicht

Deze gigabit USB-over-IP apparaatserver is een eenvoudige en comfortabele manier voor het uitbreiden en delen van een USB-apparaat over lange afstanden, en is deze apparaatserver geschikt voor meerdere gebruikers die op uw netwerk zijn aangesloten. Bovendien ondersteunt de apparaatserver gigabit (1000 Mbps) snelheden, zodat uw aangesloten apparaten sneller werken dan traditionele 10/100 Mbps apparaatservers.

De veelzijdige apparaatserver wordt direct aangesloten op uw pc, of hij werkt met uw bestaande netwerkapparaten (bijvoorbeeld hubs, routers, switches), zodat hij eenvoudig in uw huidige netwerkinfrastructuur kan worden geïntegreerd. Deze apparaatserver is ideaal voor het aansluiten en delen van USB-apparaten (bijvoorbeeld kaartlezers, digitale camera's, webcams, printers en scanners) met meerdere netwerkgebruikers. Bovendien kunt u meerdere apparaatservers op hetzelfde netwerk gebruiken, waardoor u zelfs nog meer USB-randapparaten kunt aansluiten en delen.

Bij de USB-over-IP apparaatserver wordt op Windows gebaseerde software geleverd: een eenvoudige interface voor het aansluiten, bewaken en besturen van het aangesloten apparaat via uw lokale netwerk (LAN). Daarnaast communiceert de software direct met de apparaatserver, zodat hij in Virtual Machine (VM) omgevingen kan worden gebruikt, als meerdere VM's dezelfde hardwareset gebruiken.

De USB1000IP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Ondersteuning van 10/100 Mbps of gigabit Ethernet biedt een flexibele oplossing voor vrijwel elk netwerk
  • Maak automatisch verbinding met uw apparaat na een herstart, om tijd en moeite te besparen
  • Sluit uw USB 2.0 apparaten aan via uw netwerk met de volle USB 2.0 snelheden, voor kostenbesparingen en het gemakkelijk delen van apparaten

Toepassingen

Deel een opslagmedium (externe harde schijf) met meerdere gebruikers op uw IP-netwerk

Deel de toegang tot digitale fotografische apparatuur via het netwerk in omgevingen voor beeldbewerking / grafisch ontwerp

Perfect voor het delen van een printer, faxapparaat of scanner met meerdere gebruikers

Functioneert als een USB-verlenger, zodat USB seriële adapters kunnen worden aangesloten in afgelegen gedeeltes van een industriële of medische omgeving

Verleng een webcam met hoge resolutie via een standaard netwerk voor gebruik door meerdere gebruikers

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode Elite Silicon - E3868M1
Industriestandaarden IEEE 802,3-2002
Poorten 1
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid USB: 480 Mbit/s
Ethernet: 10/100/1000 Mbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1(32/64), 7(32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Ondersteunt geen verbinding met USB hubs met busvoeding
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Ethernet-activiteit
1 - Ethernet-verbinding
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.48A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 3A
Vermogensopname 15
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid bij gebruik
15% - 90% rel. luchtvochtigheid bij opslag
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 35 g [1.2 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Gigabit USB IP apparaat server
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1(32/64), 7(32/64), Vista(32/64), XP(32/64)

Certificaties

Verwante producten

2-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m
USB2002EXT2
2-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m

Verleng twee USB 2.0-aansluitingen met voeding tot op 100 m afstand via Cat5- of Cat6-kabel

€ 553,99 exc BTW
€ 670,33 inc BTW
4-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m
USB2004EXT2
4-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m

Verleng vier USB 2.0-aansluitingen tot op 100 m afstand van de computer via Cat5- of Cat6-kabel

€ 532,99 exc BTW
€ 644,92 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Installatie

Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).

To install the USB Server Software:

  1. Download the latest software package from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
  2. Select the appropriate folder for your operating system.
  3. Right-click Setup.exe
  4. Click Run as Administrator.

Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.

  1. Follow the on-screen prompts to install the software and restart the computer when prompted.
  2. Your computer will automatically complete the software installation and your device should be ready to use.

Set up the software

Confirm that the extender is on the same network as your computer. If you are using a network with DHCP, you do not need to configure anything further.

If you are using an Ethernet cable to connect to the unit or you are using a network without DHCP, you need to change the IP address on your computer to the default IP network of the IP device server. Change the IP address of your system to 192.168.1.XXX, where XXX is a number between 1 and 49.

Note: The default IP address of the extender is 192.168.1.50 on the default subnet mask of 255.255.255.0.

USB Server software

Your extender is detected by the USB Server software when the software is launched.

Note: It may take a few minutes for the server to appear in the software.

When the extender appears in the list (for example, USB2HDMI), click either the display or media device associated with the server. Click on one of the devices and then click Connect Device.

When the USB Server software configuration is complete, the display and media devices are connected to your system as though the devices are installed locally. By default, Windows creates an extended desktop for the display, which you can reconfigure in the control panel.

Troubleshooting

If the device is not detected in the USB Server software, complete the following:

  • Make sure that the computer is on the same network as the device.
  • By default, the device uses DHCP. On a network that is plug-and-play, the device is assigned an IP address by the DHCP server and is detected by a computer that is on the same network as the device.
  • To troubleshoot the device, connect it directly to a computer on the 192.168.1 network. For more information about configuring the USB Server software, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/ipusb2vga_ipusb2hd2_usb_server_software.
  • If the network configuration of the device was changed, you cannot complete a hardware reset to put the unit back on 192.168.1.50. Instead, you need to obtain the static IP address from the person who modified the server.
  • Wait 5 minutes for the USB Server software to detect the device.
  • Move the device to a less congested network.

You should not upgrade your device's firmware if you do not have any issues with the functionality of your device. The only time you should consider an upgrade is if you are experiencing a problem with the device, and you have confirmed that the firmware addresses this problem.  You can confirm this is the case by reviewing the documentation included with the firmware or from consulting with our Technical Support team. Incorrectly upgrading firmware can result in diminished performance so it is best to contact StarTech.com if you would like to perform this operation.