StarTech.com

4-poort PCI 1394a FireWire Adapter Kaart - 3 Extern 1 Intern

Voeg 4 FireWire-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI-slot

Productcode: PCI1394MP

  • 3 externe FireWire400-poorten en een gedeelde interne poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort
  • Voldoet aan de IEEE 1394-1995 en 1394a-2000-normen
  • Inclusief low-profile montagebracket
  • Plug-and-play en hot-swappable
€ 27,99 EUR exc BTW
€ 33,87 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI (5 volt)
Chipsetcode Texas Instruments - TSB12LV26
Industriestandaarden IEEE 1394a
OHCI
PCI 2.1
Interface FireWire 400 (1394a)
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 4
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 400 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 3 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI (5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.x (getest tot 10.4)
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 53 g [1.9 oz]
Hoogte product 8 cm [3.1 in]
Lengte product 12.3 cm [4.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 122 g [4.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI FireWire-kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.x (getest tot 10.4)
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

3-poort PCI 1394b FireWire Adapter met Digitale Videobewerkingsset
PCI1394B_3
3-poort PCI 1394b FireWire Adapter met Digitale Videobewerkingsset

Voeg 1 FireWire400- en 2 FireWire800-poorten toe aan een computer met PCI-slot

€ 80,99 exc BTW
€ 98,00 inc BTW