Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1 Parallelle Poort ExpressCard Laptop Adapterkaart - SPP/EPP/ECP

Productcode: EC1PECPS

Voeg een IEEE 1284 parallelle poort toe aan uw laptop via een ExpressCard-slot

Eigenschappen
  • Voorzien van 1x IEEE 1284 SPP/EPP/ECP parallelle poort

  • Past in 34mm en 54mm ExpressCard-slots

  • 32-byte FIFO-databuffer

Meer functies . . .
  • WHQL-gecertificeerde drivers

  • Compatibel met PCI-Express (x1/x2/x4/x8/x16)

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 94,99 EUR exc BTW
€ 114,94 inc BTW

ID: EC1PECPS

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De EC1PECPS 1x Parallelle Poort Laptop ExpressCard Adapter maakt van een ExpressCard-slot een parallelle poort, zodat u parallelle apparaten kunt aansluiten op een laptop. De ExpressCard parallelle kaart is gebaseerd op PCI Express (x1) voor snellere overdrachtsnelheden tussen computer en randapparaat in vergelijking met een op USB gebaseerde ExpressCard - het is een kosteneffectieve manier om de compatibiliteit tussen uw laptop en oudere apparaten te overbruggen. Het is een handige oplossing voor het toevoegen van een parallelle printer of scanner. Plaats de adapter (EC1PECPS) gewoon in een beschikbare 34mm of 54mm ExpressCard-slot en sluit uw parallelle apparaat aan op de SPP / EPP / ECP parallelle poort van de adapter. De kaart is WHQL-gecertificeerd, dus installatie van het stuurprogramma vindt automatisch plaats via plug-and-play. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
  • Verlengt de levensduur van bestaande oudere parallelle apparaten door deze aan te kunnen sluiten op nieuwere laptops met een ExpressCard-slot
  • Ondersteunt de SPP, EPP en ECP protocollen voor maximale compatibiliteit met uw parallelle randapparatuur
  • Brede compatibiliteit met besturingssystemen en WHQL-gecertificeerde drivers voor een eenvoudige plug-and-play-installatie
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Toepassingen
  • Aansluiten van verschillende parallelle randapparatuur op uw notebook mogelijk, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type ExpressCard
Chipsetcode PLX/Oxford - OXPCIe952
Interface Parallel
Kaarttype 34mm ExpressCard
Poorten 1
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 1,5 Mbit/s
Ondersteunde protocollen ECP/EPP/SPP
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Besturingssystemen Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Fysieke eigenschappen
Breedte product 44 mm [1.7 in]
Gewicht product 40 g [1.4 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Lengte product 115 mm [4.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - ExpressCard Parallelle Poort Adapter
1 - Verloopkabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Certificaties
PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP

1 Parallelle Poort PCI Adapterkaart

Voeg een high-speed parallelle poort (EPP/ECP) toe aan uw computer via een PCI-uitbreidingsslot

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW

PCI 2x Parallelle Poort Adapterkaart - EPP/ECP
PCI2PECP

PCI 2x Parallelle Poort Adapterkaart - EPP/ECP

Voeg 2 high-speed parallelle poorten (EPP/ECP/SPP) toe aan uw computer via een PCI-uitbreidingsslot

€ 67,99 exc BTW
€ 82,27 inc BTW

Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP

1 Parallelle Poort Low Profile PCI Adapterkaart

Voeg een parallelle poort toe aan uw low profile computer met kleine vormfactor via een PCI-uitbreidingsslot

€ 35,99 exc BTW
€ 43,55 inc BTW

DB25 to Centronics 36 Parallel Printer Cable - M/M
PB6_

6 ft DB25 to Centronics 36 Parallel Printer Cable - M/M

Connect a parallel printer to a PC or dataswitch

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.