StarTech.com

2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

Productcode: PEX2S553

  • Twee high-speed RS232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 460,8 kbit/s
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.0a
  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
Bekijk meer
  • Selecteerbare stroomuitgang voor de seriële poort op pin-9
  • 128-byte FIFO per zender en ontvanger
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
  • Automatische out-of-band flow control met CTS/RTS en DSR/DTR
  • Automatische in-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
€ 51,99 EUR exc BTW
€ 62,91 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode ASIX - MCS9922CV-AA
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
FIFO 128 Bytes
Max. baudrate 460,8 kbit/s
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 tot 10.10
Linux kernel 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Selecteerbare voedingsuitgang op pin-9 van de seriële poort
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Gewicht product 61 g [2.2 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kleur Groen
Lengte product 10.5 cm [4.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 151 g [5.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort PCI Express Seriële Kaart
2 - Low-profile brackets
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 tot 10.10
Linux kernel 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16550 UART
PEX2S553LP
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg twee high-speed RS-232 seriële poorten toe aan uw low-profile computer met kleine vormfactor via een PCI-uitbreidingsslot

€ 49,99 exc BTW
€ 60,49 inc BTW
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART
PEX2S952
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw full-size of low profile computer via een PCI Express-slot

€ 49,99 exc BTW
€ 60,49 inc BTW
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART
PEX2S952LP
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

€ 49,99 exc BTW
€ 60,49 inc BTW
Low Profile PCI Express Serial Card (RS232) (16550 UART, Native PCIe Chipset)
PEX1S553LP
1-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw standaard of low-profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

€ 54,99 exc BTW
€ 66,54 inc BTW
2S1P Native PCI Express Parallelle Seriële Combokaart met 16550 UART
PEX2S5531P
2S1P Native PCI Express Parallelle Seriële Combokaart met 16550 UART

Voeg 1 parallelle poort en 2 RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low-profile computer via een PCI Express-uitbreidingsslot

€ 41,99 exc BTW
€ 50,81 inc BTW
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
1-poorts low-profile native PCI Express seriële kaart met 16950

Voeg 1 high speed seriële RS-232-poort toe aan een pc met een PCI Express-sleuf

€ 62,99 exc BTW
€ 76,22 inc BTW
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
PEX4S952
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een PC met een enkel PCI Express-uitbreidingsslot

€ 122,99 exc BTW
€ 148,82 inc BTW
4-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART
PEX4S952LP
4-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg vier high-speed RS232 seriële poorten toe aan uw pc via een low-profile PCI Express-uitbreidingsslot

€ 122,99 exc BTW
€ 148,82 inc BTW
2S1P PCI Seriële Parallelle Combokaart met 16550 UART
PCI2S1P
2S1P PCI Seriële Parallelle Combokaart met 16550 UART

Voeg een parallelle poort en twee RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW

Accessoires