StarTech.com

2 poorts ISA RS232 Seriële adapter kaart met 16550 UART

Voeg 2 RS232-poorten toe aan oudere computersystemen via een ISA-slot

Productcode: ISA2S550

  • Ondersteunt COM1-COM7 en IRQ 3,4,5,9,10,11,12,15 instellingen voor elke poort
  • Volledige jumperset zorgt gegarandeerd voor compatibiliteit met bijna elk pc-systeem
  • Ondersteunt de RS-232 interface
€ 48,99 EUR exc BTW
€ 59,28 EUR inc BTW

Overzicht

StarTech.com's op ISA gebaseerde RS232 seriële kaart (16550 UART) kan in een ISA-moederbordsleuf worden geïnstalleerd voor de toevoeging van twee RS232 seriële COM-poorten, met ondersteuning van dataoverdrachtsnelheden tot 460,8 Kbps, zodat seriële apparaten topprestaties kunnen behalen.

Bij de ISA seriële adapterkaart worden stuurprogramma's voor DOS®, Windows® en Linux geleverd, alsmede een volledig geïntegreerde jumperset voor eenvoudige configuratie en brede compatibiliteit.

Een voordelige oplossing voor het aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale camera's, printers, ISDN terminaladapters en nog veel meer op een systeem, wordt de ISA seriële kaart gedekt door de levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Geïntegreerde jumpers maken eenvoudige configuratie met elke vrije IRQ mogelijk
  • Dataoverdrachtsnelheden tot 460,8 Kbits/sec. zodat seriële apparaten topprestaties kunnen behalen
  • Eenvoudig te installeren en te gebruiken met duidelijke stap-voor-stap instructies

Toepassingen

Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)

POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)

Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)

Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)

Casino (gokkasten, speelautomaten)

Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)

Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)

Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)

Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)

ISDN-netwerken

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type ISA
Chipsetcode ASIX - MCS9820CV
Interface Serieel
Kaarttype Standaard
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
FIFO 16 Bytes
Max. baudrate 460,8 kbit/s
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - ISA (16-bit) Mannelijk
Software
Besturingssystemen DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - I/O-KAART
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x

Certificaties

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a serial device, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Serial cables

  • Serial ports

  • Serial devices

To test your setup components, try the following:

  • Use the serial cable, serial port, and serial device in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different serial cable, serial port, and serial device in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the serial ports and serial device, it is recommended that you do the following:

Note: Some serial devices work only if the COM port number is between a certain range. For example, COM1 to COM4.

To check whether or not an RS-232 serial port is working, perform an RS-232 loopback test by doing the following:

  1. If your serial port is not female, convert it by taking a female/female cable or gender changer and plugging it into the serial port.
  2. Take a metal paperclip or wire and cross pins 2 and 3. If you look closely at the female end, the pins should be numbered.
  3. Open a telnet session on the COM port number of the device that you are testing. To find out the COM port number, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/com-port-listing-windows.

Note: To open a telnet session on the COM port, you need a telnet client like PuTTY or Hyper Terminal. Windows XP comes with Hyper Terminal.

  1. When the session is open, anything you type into it you should see. The loopback test fails when you cannot see what you are typing.

If the loopback test fails, make sure that the serial cable or gender changer that you are using works and that the adapter is in the correct port. 

You can check multiple ports at the same time by opening multiple sessions, putting the loopback adapter on one port, and trying to type into each session.  When you can see what you are typing, you know that the COM port is working and you can see which port number the physical serial port is. Close the window for the port that you just tested to speed up the testing of the remaining serial ports.