StarTech.com

2s1p Seriële Parallele Combokaart Mini PCI Express voor Geïntegreerde Systemen

Voeg twee RS232 seriële poorten en een parallelle poort toe aan een geïntegreerd systeem via een mini PCI-Express-slot

Productcode: MPEX2S1P552

  • Twee RS232 seriële poorten en één IEEE 1284 parallelle poort
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
  • 256 Byte FIFO-buffer
Bekijk meer
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie versie 1.1
  • Automatische in-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
  • Automatische out-of-band hardware flow control met Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Inclusief twee 30 cm lange IDC-bandkabels
  • 16650 UART
€ 49,99 EUR exc BTW
€ 60,49 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type Mini PCI Express
Chipsetcode ASIX - MCS9901CV-CC
Industriestandaarden PCI Express basisspecificatie, versie 1.1
Interface Parallel
Serieel
Kaarttype Geïntegreerd
Poorten 3
Poorttype Dongle (meegeleverd)
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flow-control Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Pariteit None, Odd, Even, Space, Mark
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 tot 10.9
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% tot 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 mm [1.2 in]
Gewicht product 10 g [0.4 oz]
Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]
Kleur Groen
Lengte product 50 mm [2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2S1P Mini-PCI-E Combokaart
1 - Bandkabel - parallel
2 - Bandkabel - serieel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 tot 10.9
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

4-poort RS232 Mini PCI Express Seriële Kaart met 16650 UART
MPEX4S552
4-poort RS232 Mini PCI Express Seriële Kaart met 16650 UART

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een geïntegreerd systeem via een mini PCI Express-slot

€ 122,99 exc BTW
€ 148,82 inc BTW
60cm Interne USB Moederbord naar 2-poort RS232 Seriële Adapter
ICUSB232INT2
60cm Interne USB Moederbord naar 2-poort RS232 Seriële Adapter

Voeg twee RS232 seriële poorten toe aan een systeem met een beschikbare USB-moederbordaansluiting

€ 65,99 exc BTW
€ 79,85 inc BTW
60cm Interne USB Moederbord naar RS232 Seriële Adapter
ICUSB232INT1
60cm Interne USB Moederbord naar RS232 Seriële Adapter

Voeg een RS232 seriële poort toe aan een systeem met een beschikbare USB-moederbordaansluiting

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
1-poorts low-profile native PCI Express seriële kaart met 16950

Voeg 1 high speed seriële RS-232-poort toe aan een pc met een PCI Express-sleuf

€ 62,99 exc BTW
€ 76,22 inc BTW
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART
PEX2S952LP
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

€ 49,99 exc BTW
€ 60,49 inc BTW

Accessoires