StarTech.com

4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een PC met een enkel PCI Express-uitbreidingsslot

Productcode: PEX4S952

  • Vier high-speed RS-232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 460,8 kbit/s
  • Inclusief low-profile / half-height montagebracket
  • 128-byte FIFO per zender en ontvanger
Bekijk meer
  • High-performance Oxford 16950 UART
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.0a
  • Selecteerbare stroomuitgang voor de seriële poort op pin-9
  • Automatische in-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
  • Automatische out-of-band hardware flow control met Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
€ 122,99 EUR exc BTW
€ 148,82 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode PLX/Oxford - OXPCIe954
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 4
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 128 Bytes
Max. baudrate 460,8 kbit/s
MTBF 87,600 Hours
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5~85% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 65 mm [2.6 in]
Gewicht product 277 g [9.8 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Lengte product 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 20.9 cm [8.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 379 g [13.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poort seriële kaart
1 - 4-poort DB9 breakout-kabel
2 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

4-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART
PCI4S550N
4-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Voeg vier high-speed RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

€ 64,99 exc BTW
€ 78,64 inc BTW
8-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
PEX8S952
8-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg 8 RS232 seriële poorten toe aan uw computer via een enkele PCI Express-slot

€ 237,99 exc BTW
€ 287,97 inc BTW

Accessoires