StarTech.com

7 poorts USB oplaadstation met 5x 1A poorten en 2x 2A poorten

USB oplader voor meerdere apparaten | wandmonteerbaar

Productcode: ST7C51224EU

  • Laad tegelijkertijd meerdere apparaten met vijf 1A poorten en twee 2A poorten
  • Bespaar wandcontacten met één laadstation
  • Monteer de laadstrip aan een bureau of wand met behulp van de meegeleverde montagesteun
Bekijk meer
  • Bespaar ruimte op uw bureau, werkbank of conferentietafel dankzij het compacte ontwerp van het station
  • Ondersteunt 'smart' oplaadmogelijkheden
€ 87,99 EUR exc BTW
€ 106,47 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
Poorten 7
Connector(en)
Type connector(en) 7 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.5 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 5 A
Vermogensopname 60
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 126 g [4.4 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11 cm [4.3 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 98 mm [3.9 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 600 g [21.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-oplaadstation
1 - Wandmontagebeugel
4 - rubberen voetjes
1 - handleiding
1 - Voedingsadapter
4 - bevestigingsschroeven

Certificaties

Verwante producten

6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort
ST7320USBC
6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort

Voeg 2x USB 3.0 en 4x USB 2.0 poorten toe aan een computer, extern via een enkele USB 3.0-aansluiting

€ 53,99 exc BTW
€ 65,33 inc BTW

Accessoires