StarTech.com

PCI Express X1 naar X16 Low-Profile Slotverlenging Adapter

Monteer een low-profile x16 PCI Express-kaart in x1-slot

Productcode: PEX1TO162

  • x16 naar x1 PCI-E-slotadapter
  • Ontworpen om een low-profile kaart correct te installeren in een standaard slot
  • Volledig transparant ontwerp ondersteunt de laatste PCI Express-snelheden
€ 30,99 EUR exc BTW
€ 37,50 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
1 - PCI Express x16 sleuf Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie PCI Express x1 ondersteunt 1-kanaals PCI Express overdrachtsnelheid van 2,5 Gbit/s
Fysieke eigenschappen
Breedte product 44.3 mm [1.7 in]
Gewicht product 12 g [0.4 oz]
Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]
Lengte product 12.7 cm [5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15.8 cm [6.2 in]
Package Length 21.9 cm [8.6 in]
Package Width 46 mm [1.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 80 g [2.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI-E x1 naar x16 adapter
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

PCI naar PCI Express Adapterkaart
PCI1PEX1
PCI naar PCI Express Adapterkaart

Installeer half-height/low profile x1 PCI Express-insteekkaarten in een standaard PCI-uitbreidingsslot

€ 41,99 exc BTW
€ 50,81 inc BTW
PCI Express naar PCI Adapterkaart
PEX1PCI1
PCI Express naar PCI Adapterkaart

Installeer half-height/low profile PCI-insteekkaarten in een standaard PCI Express-uitbreidingsslot

€ 56,99 exc BTW
€ 68,96 inc BTW