StarTech.com

PCI Express naar 4-slot PCI Uitbreidingssysteem

Voeg 4 extra externe PCI-slots toe aan een desktopcomputer

Productcode: PEX2PCI4

  • Voeg 4 extra PCI-slots (32-bit / 33 MHz) toe via PCI Express
  • Geharde stalen uitvoering
  • Ondersteunt zowel 5 V als 3,3 V & 5 V add-in PCI-kaarten
Bekijk meer
  • Uitbreidingschassis met aan/uit-knop en eigen voeding
  • Geen drivers of software nodig
  • PCI Express adapterkaart wordt geleverd met standaard en low-profile montagebrackets
€ 418,99 EUR exc BTW
€ 506,98 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Interface PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Prestaties
MTBF 143.947 uur
Connector(en)
Externe poorten 4 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) sleuf Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie - Ondersteunt 32-bit PCI-kaarten korter dan 17 cm; 31 cm lange (volle lengte) 64-bit PCI-kaarten worden niet ondersteund
- Het chassis levert tot 5V bij 3A, 3,3V bij 4,5A, of in totaal gecombineerd 15 W
- Van dit product is bekend dat er compatibiliteitsproblemen zijn met Silicon Image SATA controllers op een AMD-platform
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 3A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C ~ 55°C
Opslagtemperatuur -40°C ~ 75°C
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13.7 cm [5.4 in]
Gewicht product 2.4 kg [5.2 lb]
Hoogte product 14.2 cm [5.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 20.4 cm [8 in]
Type behuizing Aluminium en staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 24.5 cm [9.6 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.4 kg [5.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI-uitbreidingsbox
1 - PCI Express-kaart
1 - DVI-kabel van 91cm
1 - Low-profile bracket
1 - Set schroeven
1 - Voedingskabel
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Installatie-CD
1 - Handleiding
Interne diepte 17 cm [6.7 in]
Interne lengte 170.2 mm [6.7 in]
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires